연락처
피드백

정류를 통한 회전식 인크리멘털 모터 피드백 시스템
CKS36

충격 및 진동에 대한 저항성: 전기 모터에 장착하기에 최적화됨

혜택

  • CKS36은 크기가 작으므로 제조사가 모터 길이를 상당히 줄일 수 있습니다.
  • 제품 버전 감축을 위한 프로그래밍 가능 버전
  • 표준 인터페이스를 갖춰 호환성이 높음

개요

충격 및 진동에 대한 저항성: 전기 모터에 장착하기에 최적화됨

모터 피드백 시스템 CKS36은 미니 디스크 기술이 적용된 신세대 광학 모터 피드백 시스템의 일원입니다. 반경이 겨우 2mm인 초소형 코드 디스크로 전체 스캐닝이 가능하며 동시에 충격 및 진동에 대한 높은 저항성을 확보할 수 있습니다. 이때 기존 시스템에서 피할 수 없던 코드 디스크 및 축의 편심 오류가 시스템에 의해 보상됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 인크리멘털 신호 및 전류(轉流) 신호용 출력 드라이버, EIA 422를 따름
  • 회전당 최대 2048라인 분해능
  • 폴 페어가 최대 32인 전류(轉流) 신호
  • 라인 수, 폴 페어 수, 제로 펄스폭 개별 프로그래밍
  • 충격 및 진동에 대한 저항성이 높음
  • 전체 스캐닝으로 인한 편심 오류를 시스템이 보상
  • 높은 각속도가 가능

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형장착형
    통신 인터페이스인크리멘털
    회전당 펄스128 ... 2,048
    안전 시스템
    기계 인터페이스원뿔형 축, 3 mm
    연결 방식수 커넥터, 14핀, 축 방향
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로