연락처
피드백

정류를 통한 회전식 인크리멘털 모터 피드백 시스템
CFS50

검증된 기계 디자인과 고성능

혜택

  • 기계 구조가 이미 다른 모터 피드백 시스템에서 검증되었으므로 유연성이 높음
  • 표준 인터페이스를 갖춰 호환성이 높음
  • 전기 영점 조정으로 인한 시간 절약

개요

검증된 기계 디자인과 고성능

제품 라인 CFS50의 모터 피드백 시스템은 전 세계적으로 다양한 어플리케이션 및 환경에서 사용됩니다. 회전당 분해능이 최대 65,536라인 인크리멘털 신호와 전류(轉流) 신호를 사용할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 인크리멘털 신호 및 전류(轉流) 신호용 출력 드라이버, EIA 422를 따름
  • 회전당 최대 65,536라인 분해능
  • 폴 페어가 최대 32인 전류(轉流) 신호
  • 작동 온도 범위 –20°C부터 +115°C까지
  • 다양한 기계 인터페이스

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형장착형
    통신 인터페이스인크리멘털
    회전당 펄스1,000 ... 4,096
    안전 시스템
    기계 인터페이스

    원뿔형 축, 스프링 판 받침대

    원뿔형 축, 리졸버 받침대

    원뿔형 축, 고무 받침대

    연결 방식연선, 15핀, 반경 방향
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로