연락처
피드백

정류를 통한 회전식 인크리멘털 모터 피드백 시스템

충격 및 진동에 대한 저항성: 동기 모터에 장착하기에 최적화됨

기존에는 전류 방향을 전환하기 위해 이른바 브러시를 이용해 동기 모터의 극을 뒤바꿨습니다. 회전 운동을 지속적으로 유지하려면 전류 방향 전환이 꼭 필요합니다.

전류(轉流) 트랙이 포함된 인크리멘털 모터 피드백 시스템은 브러시 없는 모터를 도입함으로써 그 과제를 수행합니다. 마모가 발생하기 쉬운 기계 전류(轉流)는 더 이상 필요 없습니다. 따라서 브러시 없는 동기 모터는 거의 정비가 필요 없습니다.

필터링 기준:

2 검색 결과:

검색결과 1 - 2/ 2

보기: 갤러리 보기 목록 보기
검증된 기계 디자인과 고성능
  • 인크리멘털 신호 및 전류(轉流) 신호용 출력 드라이버, EIA 422를 따름
  • 회전당 최대 65,536라인 분해능
  • 폴 페어가 최대 32인 전류(轉流) 신호
  • 작동 온도 범위 –20°C부터 +115°C까지
  • 다양한 기계 인터페이스
지금 비교하기
선택
충격 및 진동에 대한 저항성: 전기 모터에 장착하기에 최적화됨
  • 인크리멘털 신호 및 전류(轉流) 신호용 출력 드라이버, EIA 422를 따름
  • 회전당 최대 2048라인 분해능
  • 폴 페어가 최대 32인 전류(轉流) 신호
  • 라인 수, 폴 페어 수, 제로 펄스폭 개별 프로그래밍
  • 충격 및 진동에 대한 저항성이 높음
  • 전체 스캐닝으로 인한 편심 오류를 시스템이 보상
  • 높은 각속도가 가능
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 2/ 2

위로