선형 모터 피드백 시스템
TTK50

TTK50-HXJ0-K02
1057791
일러두기: 자기 테이프는 공급 범위에 포함되지 않음
단축 URL 복사
    • 특징
      공급 범위자기 테이프는 공급 범위에 포함되지 않음
    • 성능
      측정 스텝0.244 µm 예를 들어 12비트로 Sin/Cos 신호 보간 시
      측정 길이≤ 940 mm
      분해능1 µm
      주기 길이1 mm
      이송 속도

      1.3 m/s 절대 위치를 확실히 생성할 수 있는 최대 작동 회전수

      ≤ 10 m/s 이동식 동작(Sin/Cos)

      반복성< 5 µm
      시스템 정확도± 10 µm (+20 °C)
      측정값 히스테리시스< 10 µm
    • 인터페이스
      코드 종류이진
      가용 메모리 공간1,972 Byte (E2PROM 2048)
    • 전기 데이터
      공급 전압7 V DC ... 12 V DC
      권장 공급 전압8 V DC
      작동 전류≤ 55 mA (부하 없음) 1)
      연결 방식케이블, 8선, 0.5 m
      MTTF: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간± 59 연도 (EN ISO 13849) 2)
      • 1) 조정 과정 중에는 약 100mA.
      • 2) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 60°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
    • 기계 데이터
      크기/치수도면 참조
      공급 범위자기 테이프는 공급 범위에 포함되지 않음
      무게0.06 kg, 케이블 미포함
      소재, 읽기 헤드아연 다이캐스트
    • 주변 정보
      EMCEN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 1)
      보호 등급IP67, 대응 커넥터가 꽂힌 경우 (IEC 60529에 따라)
      동작 온도 범위–30 °C ... +80 °C
      보관 온도 범위–40 °C ... +85 °C, 포장 없이
      허용 상대 습도100 %, 결로가 허용됨
      충격 저항성30 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      진동 저항성20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
      최대 허용 주변 필드 강도< 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), 정확도값을 준수하기 위함임 2)
      최대 허용 필드 강도< 150 kA/m (< 190 mT), 자기 테이프가 복구 불능 상태로 손상되지 않도록 하기 위함임
      • 1) 모터 피드백 시스템이 케이블 실드를 통해 모터 조절기의 중앙 접지점과 연결되어 있으며 엔코더 하우징을 통해 넓은 범위에 걸쳐 모터 퍼텐셜 위에 있으면 상기 표준에 부합하는 EMC가 보장됩니다. 다른 실드 컨셉을 적용하는 경우 사용자가 자체 테스트를 실시해야 합니다.
      • 2) 최대 허용 외부 영향에 도달하면 위치값이 원래 값(외부 영향 없음)과 5μm 이상 편차를 보입니다. 센서 위치에서 자기 테이프의 자계 강도에 더해 3kA/m ... 4kA/m(3.8mT ... 5mT)의 자계 강도가 나타나면 이 값에 도달합니다.
    • 분류
      ECl@ss 5.027270590
      ECl@ss 5.1.427270590
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270590
      ECl@ss 8.027270590
      ECl@ss 8.127270590
      ECl@ss 9.027270590
      ECl@ss 10.027273805
      ECl@ss 11.027273902
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    TTK50-HXJ0-K02
    축적 도면 읽기 헤드
    TTK50-HXJ0-K02
    자기 테이프 길이 주문 안내
    TTK50-HXJ0-K02
    핀 할당
    TTK50-HXJ0-K02
    위치 허용오차
    TTK50-HXJ0-K02
    다이어그램 신호 시퀀스, “A” 쪽을 바라봤을 때 시계 방향으로 축이 회전하는 경우(도면 참조), 1주기 = 360° : 64/128/256