센서 허브 sHub®를 사용하면 서보 모터를 기계 상태 감시와 예측 정비를 위한 데이터 소스로 활용할 수 있습니다. 데이터가 모터에서 수집되어 HIPERFACE DSL®을 통해 제어기로 전송됩니다. 감시가 실시간으로 이루어집니다. 따라서 가령 서보 모터가 불균형할 때 정비 인력이 적시에 반응하여 기계 프로세스에 개입할 수 있습니다. sHub는 지능형 서보 구동 시스템을 위해 진동 등 추가 센서 데이터도 제공하며 이로써 기계의 효율성과 신뢰성을 높입니다.
한눈에 보는 SICK
외부 센서용 입력부 최대 2개를 포함한 센서 허브
센서 데이터가 HIPERFACE DSL®을 통해 모션 컨트롤 시스템에 통합됨
서보 모터의 진동, 온도, 속도, 위치, 사용 시간 히스토그램 파악(EDS/EDM35와 조합 시)
혜택
기계 가용성을 극대화하기 위한 컨디션 모니터링
sHub®를 이용하면 서보 모터의 손상을 조기에 감지할 수 있습니다. 이 공간 절약형 센서 허브는 모터 피드백 시스템에 진동 및 온도 측정을 위한 추가 센서를 더합니다. 이 두 측정값은 조기 손상을 감지하기 위한 결정적인 데이터를 제공합니다. 예를 들어 볼 베어링에 결함이 있거나 서보 모터에서 불균형이 발생하는 경우가 그에 해당합니다. 이때 sHub®는 위치와 진동 데이터를 동시에 감지하여 부품 고장 시점에 대한 진단 정확도를 높입니다. 이러한 정보를 알면 예측 정비의 차원에서 기계 가용성을 극대화하고 계획에 없는 다운타임을 효과적으로 예방할 수 있습니다.
지능적인 연결: HIPERFACE DSL® 덕분에 sHub®에는 추가 배선이 필요 없습니다. 구동장치와 조절기 간 통신에는 케이블 하나면 족합니다.
간편한 통합: 공간 절약형 디자인을 갖춘 sHub®는 가용 공간에 완벽히 들어맞으므로 서보 모터에 대한 추가적인 변경 작업이 필요 없습니다.
확실한 진단: 서보 모터의 추가적인 센서 데이터로 정밀한 컨디션 모니터링을 구현하고 예측 정비로 총 비용을 낮출 수 있습니다.
SHub®의 추가적인 진동 및 온도 데이터로 고정밀 상태 감시가 가능하며 서보 모터의 가용성을 높일 수 있음
최상의 성능 덕분에 더 높은 신뢰도
sHub®는 모터 피드백 시스템 EDS/EDM35와 결합하여 컨디션 모니터링을 위한 이상적인 토대를 이룹니다. EDS/EDM35는 새롭게 개발된 광학 스캐닝 시스템으로 까다롭기 그지없는 성능 요건까지도 충족합니다. 이 시스템은 2채널식 스캐닝 기능을 포함하며 내충격성 및 내진동성이 매우 우수합니다. 예를 들어 안전 제한 속도(SLS) 같은 구동 안전 기능을 구현할 수 있는 모터 피드백 시스템은 고정밀 안전 서보 구동장치를 위한 선택 1순위입니다. 그리고 확실한 단일 회전 절대 위치 덕분에 기준 이동도 필요 없습니다.
EDS/EDM35는 매우 콤팩트한 디자인에 강력한 성능을 갖춘 광학 스캐닝 시스템을 탑재했습니다.
단일 기계 인터페이스를 갖춘 SICK의 모터 피드백 시스템은 시스템 제공자와 해당 애플리케이션에 높은 유연성을 제공합니다.
모터 피드백 시스템은 진동, 온도, 속도, 위치 등 서보 모터의 많은 매개변수를 확실하게 파악하고 사용 시간 히스트로그램에 저장합니다.
SHub®와 EDS/EDM35는 강력한 성능의 팀을 이루며 관련 안전 기능의 통합을 보장하고 서보 구동장치를 아주 정확하고 안전하게 만듭니다.
HIPERFACE DSL® 덕분에 매우 안전한 고성능 통신
순수 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL®을 통해 sHub®에서 구동 시스템으로 데이터가 전송됩니다. sHub®와 EDS/EDM35로 구성된 시스템은 안전한 통신 인터페이스 덕분에 안전 애플리케이션에 통합하기에 제격입니다. 따라서 Safe Motion 애플리케이션도 문제없이 구현할 수 있습니다. 이때 모든 통신에는 케이블 하나만 있으면 됩니다. 이로써 연결 비용, 에너지 소비, 현장에서 필요한 케이블 수량이 줄어듭니다. 또한 공간이 절약되고 전체를 더 일목요연하게 파악할 수 있습니다.
까다로운 요구사항을 위해: HIPERFACE DSL®은 높은 해상도와 정확도로 공정 데이터를 전송합니다.
안전 애플리케이션을 위해: sHub®의 통신 인터페이스는 안전 무결성 수준 3을 충족합니다.
실시간 진단을 위해: 디지털 인터페이스 덕분에 컨디션 모니터링을 통해 수많은 데이터를 지속적으로 분석할 수 있습니다.
디지털 통신 인터페이스 HIPERFACE DSL®을 이용하여 최고의 안전 수준에서 서보 모터의 실시간 상태 감시를 구현할 수 있음