회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
EKS/EKM36

매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템

혜택

  • 데이터를 오직 디지털로만 전송하므로 조절기 측의 온갖 아날로그 구성품이 필요 없음
  • 별도 엔코더 케이블이 제외되어 비용이 크게 절약됨, 조절기 사이클과 동기화된 데이터 전송
  • 엔코더 통신이 모터 케이블에 통합되어 배선이 최소화됨
  • 조절기 사이클과 자동 동기화되어 조절기 회로가 최적화됨

개요

매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템

모터 피드백 시스템 EKS/EKM36에는 검증된 36mm 기계 디자인이 적용되었습니다. 이 디자인은 콤팩트하면서도 안정적이며 이미 다양한 어플리케이션 및 환경에서 수없이 검증되었습니다. 또한 절대 위치 결정 시스템, 회전당 최대 20비트 분해능, 최대 4,096회전 같은 특성과 결합된 디자인은 해당 등급에서 독창적입니다.

한눈에 보는 SICK
  • HIPERFACE DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
  • 36mm 직경의 콤팩트하고 안정적인 디자인
  • 다중 회전 시스템의 경우 회전당 최대 20비트 분해능 및 최대 4,096회전까지 측정 가능
  • 외부 온도 센서 연결 가능
  • 빈 메모리 공간이 8kByte인 E²Prom
  • SIL2 인증(EKS/EKM36-2...만 해당)
  • 미션 시간 히스토그램

 

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

Smart Motor Sensor
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensor
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK의 Smart Motor Sensor는 사용자를 인사이더로 만들어줍니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형장착형
    사양앱솔루트 단일 회전 / 앱솔루트 다중 회전
    통신 인터페이스HIPERFACE DSL®
    회전당 분해능18 bit / 20 bit
    안전 시스템– / ✔
    기계 인터페이스원뿔형 축
    연결 방식수 커넥터, 4핀
    가용 메모리 공간8,192 Byte
    측정 원리광학
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드