회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
EFS/EFM50

EFM50-0KF0A023A
1073502
단축 URL 복사
    • 성능
      회전당 분해능23 bit
      완벽히 측정 가능한 회전 횟수4,096
      신호 노이즈(σ)± 2 ″
      시스템 정확도± 50 ″
      모터 피드백 시스템 켜기 또는 리셋 시 회전수≤ 6,000 min⁻¹
      가용 메모리 공간8,192 Byte
      회전당 측정 스텝8,388,608
      측정 원리광학
    • 인터페이스
      코드열상승, 축 회전 시. “A” 쪽을 바라보고 시계 방향으로(치수 도면 참조)
      통신 인터페이스HIPERFACE DSL®
      초기화 시간Max. 500 ms 1)
      외부 온도 저항 측정

      32Bit 값, 부호 없음 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω

      2)

      • 1) 허용 작동 전압 도달 시부터.
      • 2) 센서의 허용오차 없음, –17°C ... +167°C에서: NTC +-2K(103 GT); PTC+-3K(KTY84/130/PT1000).
    • 전기 데이터
      연결 방식수 커넥터, 4핀
      공급 전압7 V ... 12 V
      전압 램프 On 시간최대 180ms 1)
      소비 전류≤ 150 mA 2)
      디지털 위치값 출력 빈도0 kHz ... 75 kHz
      MTTF: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간145 연도 (EN ISO 13849) 3)
      • 1) 0V와 7.0V 사이의 전압 램프 지속 시간, 다이어그램 단원의 '소비 전류' 다이어그램 참조.
      • 2) HIPERFACE DSL® 매뉴얼(8017595)에 나오는 것처럼 제안 입력 회로를 사용하는 경우.
      • 3) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 60°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
    • 기계 데이터
      축 버전원뿔형 축
      플랜지 종류/고정자 커플링고정자 커플링
      크기/치수도면 참조
      무게0.2 kg
      회전자의 관성 토크10 gcm²
      작동 rpm≤ 9,000 min⁻¹
      각가속도≤ 200,000 rad/s²
      시동 토크≤ 0.4 Ncm
      구동 엘리먼트 허용 축 운동, 정적

      ± 0.1 mm 반경 방향

      ± 0.95 mm 축 방향

      구동 엘리먼트 허용 축 운동, 동적

      ± 0.05 mm 반경 방향

      축 방향

      볼 베어링 서비스 수명다이어그램 3 참조
    • 주변 정보
      동작 온도 범위–30 °C ... +120 °C 1)
      보관 온도 범위–40 °C ... +120 °C, 포장 없이
      상대 습도/결로90 %, 응결은 허용되지 않음
      충격 저항성100 g, 6 ms, 6 ms (EN 60068-2-27 기준에 부합)
      진동 저항력의 진동수 범위20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6에 따라)
      EMCEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 및 IEC 61326-3-1에 따름 2)
      보호 등급IP40, 대응 커넥터가 꽂히고 커버가 닫힌 경우 (IEC 60529-1에 부합)
      • 1) 최대 센서 내부 온도 125°C를 초과해서는 안 됩니다. 작동 온도를 측정할 때는 엔코더의 지정된 측정점을 사용해야 합니다(축적도 참조). 자기 가열에 대한 대표적인 값은 다이어그램 3(전기) 및 다이어그램 4(기계)를 참조하십시오.
      • 2) 모터 피드백 시스템이 대응 커넥터가 꽂힌 상태에서 케이블 실드를 통해 모터 조절기의 중앙 접지점과 연결된 경우 위 표준에 따라 EMC가 보장됩니다. 기타 차단 컨셉을 사용하는 경우 사용자가 자체 테스트를 실시해야 합니다.
    • 분류
      ECl@ss 5.027270590
      ECl@ss 5.1.427270590
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270590
      ECl@ss 8.027270590
      ECl@ss 8.127270590
      ECl@ss 9.027270590
      ECl@ss 10.027273805
      ECl@ss 11.027273901
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    EFM50-0KF0A023A
    축적 도면
    EFM50-0KF0A023A
    핀 할당 전원 공급/통신용 연결 핀 할당
    EFM50-0KF0A023A
    핀 할당 온도 센서 연결 핀 할당
    EFM50-0KF0A023A
    다이어그램 자기 가열, 전기식
    EFM50-0KF0A023A
    다이어그램 소비 전류
    EFM50-0KF0A023A
    다이어그램 자기 가열, 기계식
    EFM50-0KF0A023A
    다이어그램 공차