개요
다이내믹 서보 드라이브를 위한 고분해능 모터 피드백 시스템
모터 피드백 시스템 EFS/EFM50은 직경 50mm의 콤팩트하고 안정적인 디자인을 갖췄습니다. 모터 피드백 시스템의 절대 위치 결정 기능, 회전당 23Bit에 이르는 분해능, 최대 4,096회전과 조합된 이러한 디자인은 해당 등급에서 유일한 것입니다.
한눈에 보는 SICK
- HIPERFACE-DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
- 직경 50mm의 콤팩트하고 안정적인 디자인
- 회전당 23Bit에 이르는 분해능, 다중 회전 시스템의 경우 4,096회전 측정 가능
- 외부 온도 센서 연결 가능
- 빈 메모리 공간이 8kByte인 E²Prom
- SIL2 인증(EFS/EFM50-2에만 해당)
- 확실한 위치값의 12Bit 분해능
- 사용 히스토그램