개요
구동 기술의 스타: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
디지털 인터페이스 HIPERFACE DSL®은 지난 몇 년 동안 구동 기술을 의미 있게 변화시켰습니다. HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템 EES/EEM37은 구동 기술에서 중요한 역할을 할 것이며, 저출력 범위에서 SICK의 제품 포트폴리오를 완성합니다. 단일 기계 인터페이스를 갖춘 이 시스템은 모터 피드백 시스템 EKS/EKM36 및 EFS/EFM50과 함께 최고의 유연성을 제공합니다. EES/EEM37은 베어링이 없는 구조로 높은 내충격성 및 내진동성을 갖습니다. 이 시스템은 확실한 단일 회전 절대 위치 또는 전자 명판과 같은 추가적인 특징들을 기반으로 포장 산업 또는 로봇 시스템 등의 매우 다양한 어플리케이션에 대해 이상적인 솔루션을 제공합니다.
한눈에 보는 SICK
- HIPERFACE DSL®을 갖춘 용량성 모터 피드백 시스템
- 회전당 최대 17Bit에 이르는 해상도, 다중 회전 시스템에서 4,096회전
- SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
- 상태 감시 및 사용 기간 히스토그램: 온도, 속도 및 공급 전압이 전체 서비스 수명에 걸쳐 저장됨