회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템
EDS/EDM35

EDM35-2KF0A020A
1090711
일러두기: 포장 단위 40개는 다음 품목 번호를 사용하기 바람: 1112143
단축 URL 복사
    • 안전 기술적 특징
      안전 무결성 수준SIL2 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) 1)
      범주3 (EN ISO 13849-1:2015)
      시스템 적합성SC 3(IEC61508)
      검사율24시간
      최대 수요율216µs
      성능 수준PL d (EN ISO 13849-1:2015)
      안전 기능의 토대확실한 단일 회전 절대 위치
      안전성이 고려된 해상도13비트
      Safe Position 1과 Safe Position 2 사이 최대 편차인크리먼트 3개
      PFHD: 시간당 위험한 고장이 일어날 가능성31,0 x 10-9 2)
      TM (사용 시간)20 연도
      안전 정확도0.135° 3)
      • 1) 기계/시스템의 정확한 설계 구조에 관해 자세히 알고 싶은 경우 SICK 지사에 연락하십시오.
      • 2) 주변 온도 60°에서.
      • 3) 안전 관련 정확도는 안전 기능을 지원할 수 있는 최대 위치 공차를 나타냅니다.
    • 성능
      회전당 분해능20 bit
      완벽히 측정 가능한 회전 횟수4,096
      신호 노이즈(σ)± 3 ″ 1)
      시스템 정확도± 50 ″ 2)
      모터 피드백 시스템 켜기 또는 리셋 시 회전수≤ 6,000 min⁻¹
      가용 메모리 공간8,192 Byte
      • 1) DIN 1319-1:1995에 따른 반복성 표준편차.
      • 2) DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.
    • 인터페이스
      코드열상승, 축 회전 시. “A” 쪽을 바라보고 시계 방향으로(치수 도면 참조)
      통신 인터페이스HIPERFACE DSL®
      초기화 시간≤ 500 ms 1)
      외부 온도 저항 측정

      32Bit 값, 부호 없음 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω

      2)

      • 1) 허용 작동 전압 도달 시부터.
      • 2) 센서 공차 없음, –40°C ... +160°C에서: NTC +-2K, PTC+-3K(KTY84-130/PT1000) PT1000에서 KTY84/130으로 추가 환산 기능은 기술 설명 참조.
    • 전기 데이터
      연결 방식수 커넥터, 4핀
      공급 전압7 V ... 12 V
      전압 램프 On 시간최대 180ms 1)
      소비 전류≤ 150 mA 2)
      • 1) 0V 및 7.0V 사이 전압 램프 시간.
      • 2) HIPERFACE DSL® 매뉴얼(8017595)에 나오는 것처럼 제안 입력 회로를 사용하는 경우.
    • 기계 데이터
      축 버전원뿔형 축
      크기/치수도면 참조
      무게≤ 100 g
      회전자의 관성 토크5 gcm²
      작동 rpm≤ 9,000 min⁻¹
      각가속도≤ 250,000 rad/s²
      시동 토크≤ 0.6 Ncm, +20 °C
      구동 엘리먼트 허용 축 운동, 정적± 1 mm 축 방향 1)
      구동 엘리먼트 허용 축 운동, 동적± 0.025 mm 반경 방향 2)
      볼 베어링 서비스 수명6,000min-1 에서 50,000h(플랜지 온도가 70°C인 경우)
      • 1) 온도 팽창, 기계적 장착.
      • 2) SIL2 버전용.
    • 주변 정보
      동작 온도 범위–40 °C ... +115 °C 1)
      보관 온도 범위–40 °C ... +125 °C, 포장 없이
      상대 습도/결로90 %, 응결은 허용되지 않음
      충격 저항성100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 기준에 부합)
      진동 저항력의 진동수 범위50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6에 따라)
      EMCEN 61000-6-2: 2016, EN 61000-6-4: 2006, IEC 6100-6-7: 2014에 따름 2)
      보호 등급IP40, 커버가 닫히고 대응 커넥터가 꽂힌 경우 (IEC 60529-1에 부합)
      • 1) 엔코더의 모터 플랜지와 고정자 커플링 간 전형적인 열 결합의 경우 엔코더 내부 최대 온도 125°C를 초과해서는 안 됩니다.
      • 2) 모터 피드백 시스템이 대응 커넥터가 꽂힌 상태에서 모터 조절기의 중앙 접지점과 케이블 실드로 연결된 경우, 위 표준에 따른 EMC가 보장됩니다. 다른 실드 컨셉을 사용하는 경우에는 사용자가 자체 테스트를 실시해야 합니다. A등급 장치.
    • 분류
      ECl@ss 5.027270590
      ECl@ss 5.1.427270590
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270590
      ECl@ss 8.027270590
      ECl@ss 8.127270590
      ECl@ss 9.027270590
      ECl@ss 10.027273805
      ECl@ss 11.027273901
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    EDM35-2KF0A020A
    축적 도면
    EDM35-2KF0A020A
    부착 규정
    EDM35-2KF0A020A
    핀 할당 온도 센서 연결 핀 할당
    EDM35-2KF0A020A
    핀 할당 전원 공급/통신용 연결 핀 할당