개요
서보 구동 장치에 적합한 매우 우수한 성능: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
디지털 인터페이스 HIPERFACE DSL®은 지난 몇 년 동안 구동 기술을 의미 있게 변화시켰습니다. HIPERFACE DSL®이 특징인 모터 피드백 시스템 EDS/EDM35는 고도로 정밀하고 안전성을 중시하는 서보 구동 장치를 위해 매우 우수한 성능을 제공합니다. 단일 기계 인터페이스를 갖춘 이 모터 피드백 시스템은 모터 피드백 시스템 EES/EEM37과 함께 최고의 유연성을 제공합니다. EDS/EDM35에는 새롭게 개발된 광학 스캐닝 시스템이 탑재되어 있습니다. 이 시스템은 2채널식 스캐닝이 가능하며 내충격성 및 내진동성이 매우 우수합니다. EDS/EDM35는 확실한 단일 회전 절대 위치 또는 전자 명판과 같은 특징을 기반으로 포장 산업 또는 공작기계 등의 매우 다양한 어플리케이션에서 이상적인 솔루션을 제공합니다.
한눈에 보는 SICK
- HIPERFACE DSL®을 갖춘 광학 모터 피드백 시스템
- 회전당 최대 24Bit에 이르는 해상도, 다중 회전 시스템에서 4,096회 회전
- SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
- 상태 감시 및 사용 기간 히스토그램: 온도, 속도 및 회전수가 장치의 전체 서비스 수명에 걸쳐 저장됨