연락처
피드백

회전식 HIPERFACE DSL® 모터 피드백 시스템

디지털 진화: 서보 모터용 모터 피드백 시스템의 HIPERFACE DSL®

HIPERFACE “디지털 서보 링크” 인터페이스는 서보 구동 시스템의 혁명을 가능케 합니다. 순수 디지털 인터페이스는 미래 이야기입니다. 앞으로는 혁신적이며 간섭을 전혀 받지 않는 HIPERFACE DSL® 프로토콜을 이용해 코어 두 개(모터 케이블에 내장)만으로도 안정적이고 확실하게 통신을 구축할 수 있습니다.

이 제품 라인은 표준부터 고급에 이르기까지 여러 성능 분야에 대해 보편 기계 인터페이스 하나를 사용합니다. 이 제품 라인은 성능 등급에 따라 15비트부터 23비트까지의 분해능을 4,096회전(다중 회전) 이상 보여 줍니다. 커넥터의 유연성이 높아 개별 솔루션이 가능합니다. SICK의 모터 피드백 시스템은 특히 온도, 미션 시간 및 기타 여러 특성값에 대한 미션 시간 히스토그램을 저장하므로 어플리케이션 분석을 쉽게 할 수 있습니다.

필터링 기준:

5 검색 결과:

검색결과 1 - 5/ 5

보기: 갤러리 보기 목록 보기
구동 기술의 스타: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
  • HIPERFACE DSL®을 갖춘 용량성 모터 피드백 시스템
  • 회전당 최대 17Bit에 이르는 해상도, 다중 회전 시스템에서 4,096회전
  • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
  • 상태 감시 및 사용 기간 히스토그램: 온도, 속도 및 공급 전압이 전체 서비스 수명에 걸쳐 저장됨
지금 비교하기
선택

정비가 필요할 때 알려주는 지능형 서보 모터용 센서 허브

  • 외부 센서용 입력부 최대 2개를 포함한 센서 허브
  • 센서 데이터가 HIPERFACE DSL®을 통해 모션 컨트롤 시스템에 통합됨
  • 서보 모터의 진동, 온도, 속도, 위치, 사용 시간 히스토그램 파악(EDS/EDM35와 조합 시)
지금 비교하기
선택
서보 구동 장치에 적합한 매우 우수한 성능: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
  • HIPERFACE DSL®을 갖춘 광학 모터 피드백 시스템
  • 회전당 최대 24Bit에 이르는 해상도, 다중 회전 시스템에서 4,096회 회전
  • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
  • 상태 감시 및 사용 기간 히스토그램: 온도, 속도 및 회전수가 장치의 전체 서비스 수명에 걸쳐 저장됨
지금 비교하기
선택
매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템
  • HIPERFACE DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
  • 36mm 직경의 콤팩트하고 안정적인 디자인
  • 다중 회전 시스템의 경우 회전당 최대 20비트 분해능 및 최대 4,096회전까지 측정 가능
  • 외부 온도 센서 연결 가능
  • 빈 메모리 공간이 8kByte인 E²Prom
  • SIL2 인증(EKS/EKM36-2...만 해당)
  • 미션 시간 히스토그램

지금 비교하기
선택
다이내믹 서보 드라이브를 위한 고분해능 모터 피드백 시스템
  • HIPERFACE-DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
  • 직경 50mm의 콤팩트하고 안정적인 디자인
  • 회전당 23Bit에 이르는 분해능, 다중 회전 시스템의 경우 4,096회전 측정 가능
  • 외부 온도 센서 연결 가능
  • 빈 메모리 공간이 8kByte인 E²Prom
  • SIL2 인증(EFS/EFM50-2에만 해당)
  • 확실한 위치값의 12Bit 분해능
  • 사용 히스토그램

지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 5/ 5

위로