연락처
피드백

선형 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
TTK50

선형 모터를 위한 고속 측정

혜택

  • 절대 측정 시스템이므로 기준 이동이 필요 없음
  • 비접촉식 측정 원리로 인해 정비가 필요 없음
  • HIPERFACE® 인터페이스를 이용해 시스템에 간편하게 통합 가능
  • 선형 다이렉트 드라이브용으로 개발
  • 열악한 환경 조건에서도 사용 가능
  • 인증을 거쳤으므로 안전 구동 시스템에 그냥 편입해도 됩니다.

개요

선형 모터를 위한 고속 측정

정확성, 속도, 역동성, 강도, 높은 제어 품질은 구동 장치 기술의 하이엔드 어플리케이션에서 중요합니다. 선형 측정 시스템 TTK50은 이 모든 특성을 지닌 매우 콤팩트한 모터 피드백 시스템이며 HIPERFACE® 인터페이스를 갖췄습니다. 자기 작동 원리, 긴 측정 길이, 매우 높은 분해능으로 인해 선형 모터에서 절대 위치를 파악할 때 다양하게 사용할 수 있습니다. TTK50의 내부는 최신 센서 기술과 평가 기술을 보여 줍니다. 평행한 두 트랙 위에서 측정면을 향해 정렬된 센서 기판에는 홀 센서가 설치되어 있습니다. 센서 기판 배치는 자기 테이프의 구획(인크리멘털 구성품과 앱솔루트 구성품으로 분리)과 일치합니다. 작동 중 절대 위치값을 계산하기 위해 읽기 헤드는 선형 모터 시동 시 우선 절대 시작 위치를 파악합니다. 이어서 자기 트랙 위 인크리멘털 위치 또는 Sin/Cos 신호를 통해 구동 장치의 기타 모든 실제 위치가 산출됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 완벽하며 마모가 발생하지 않는, 선형 모터용 비접촉식 길이 측정 시스템
  • 측정 길이 1m까지
  • 10m/s에 달하는 높은 이송 속도에 적합함
  • 자기 테이프에 오염이나 결로가 있어도 위치를 확실하게 결정
  • 전자 라벨 및 위치값 프로그래밍
  • 기준 가동이 필요 없는 절대 위치 결정
  • HIPERFACE® 인터페이스
  • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 길이≤ 940 mm
    통신 인터페이스HIPERFACE®
    분해능1 µm
    연결 방식케이블, 8선
    안전 시스템– / ✔
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로