지난 몇 년 동안 고도로 역동적인 구동 시스템이 대세가 되었습니다. 절대 모터 피드백 시스템 STS는 중공축 모터와 다이렉트 드라이브의 위치 및 속도 측정에서 최고의 유연성과 정밀성을 보장합니다. 자기 측정 원리 덕분에 마모 없이 비접촉식으로 측정이 이루어집니다. 확장 가능한 측정 시스템인 STS는 애플리케이션의 다양한 중공축 직경에 맞출 수 있습니다. 또한 STS는 아주 납작한 디자인과 콤팩트한 치수를 가졌으므로 협소한 설치 상황에서 이상적인 솔루션입니다. 이 모터 피드백 시스템은 표준화된 HIPERFACE® 인터페이스 덕분에 거의 모든 산업 환경에서 간편하게 통합할 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
속도와 위치의 비접촉식 무베어링 측정
회전당 측정 스텝이 12,672에 이르는 해상도
± 0.05°에 이르는 정확도
중공축 직경 30mm ~ 500mm에 적합
거친 주변 조건에서도 안정적
확장형 명판이 있는 HIPERFACE® 인터페이스
내부 및 외부 로터 모터용
혜택
더 폭넓은 사용 – 모터 피드백 시스템 STS
콤팩트한 절대 모터 피드백 시스템 STS는 읽기 헤드와 자석 링으로 이루어졌으며 다이렉트 드라이브의 위치 및 속도 측정에서 최고의 유연성과 정밀성을 보장합니다. 자기 측정 원리 덕분에 마모 없이 비접촉식으로 측정이 이루어집니다. 표준화된 HIPERFACE® 인터페이스 덕분에 STS는 거의 모든 산업 환경에 문제없이 통합할 수 있습니다. 높은 습도나 미세한 먼지 등 까다로운 환경 조건에서도 시스템의 측정 품질과 서비스 수명이 유지됩니다. 마모성 부품을 제거하여 서비스 수명이 더욱 극대화되었으며 전체 시스템의 높은 가용성이 보장됩니다. 따라서 기계의 정비 주기가 대폭 줄어듭니다.
이 절대 모터 피드백 시스템은 마모 없이 완전히 비접촉식으로 작동합니다.
8핀 JST 플러그 연결부와 HIPERFACE® 인터페이스를 통해 데이터가 전송됩니다.
절대 스캔 기술 덕분에 기계적 구성품 없이 매우 높은 분해능이 구현됩니다.
유연하고, 콤팩트하고, 믿을 수 있다: 지금까지 벨트 모터 같은 기계적 솔루션이 사용되던 로봇 시스템과 자재 취급 분야의 중공축 애플리케이션에서 절대 모터 피드백 시스템 STS는 정확한 속도 및 위치 측정을 제공합니다.
다른 제품이 한계에 부닥치는 모든 곳에서 사용 가능
확장 가능한 측정 시스템인 STS는 애플리케이션의 중공축 직경에 정확히 맞출 수 있습니다. 이를 위해 30mm부터 230mm까지 7가지 표준 내경을 가진 장치 이형이 제공됩니다. 이렇듯 여러 표준 사이즈를 가진 시스템은 산업용 다이렉트 드라이브의 일반적인 직경을 커버합니다. 더 나아가 중공축 직경 500mm까지 밀리미터 단위로 정확한 설치를 위해 개별 직경을 적용할 수 있습니다. 또한 읽기 헤드 디자인의 고객별 맞춤화가 가능하므로 아주 협소한 공간에도 STS를 통합할 수 있습니다. 유연한 기술이 적용된 STS는 내부 로터 모터와 외부 로터 모터, 이렇게 두 가지 모터 컨셉을 지원하므로 사용자가 선택이 가능합니다.
기본적으로 시스템은 30mm, 40mm, 50mm, 65mm, 84mm, 125mm, 230mm 내경으로 제공됩니다.
중공축 직경 500mm까지 밀리미터 단위로 고객 맞춤화가 가능합니다.
측정 정확도를 극대화하기 위해 각 자석 링 크기에 맞춰 특수한 읽기 헤드가 사용됩니다.
거의 모든 다이렉트 드라이브를 위한 모터 피드백 시스템: 표준화된 7가지 자석 링 크기와 추가적인 개별화 옵션 덕분에 STS는 각 애플리케이션에 딱 맞습니다.
콤팩트한 애플리케이션을 위한 초박형 디자인
로봇 시스템, 취급 솔루션 분야의 애플리케이션에서는 1밀리미터가 중요한 경우가 많습니다. 이때 모터 피드백 시스템 STS는 초박형 디자인과 콤팩트한 치수로 점수를 땁니다. STS는 설치 높이가 고작 12.5mm이므로 좁은 설치 공간에 이상적인 솔루션입니다. 다이렉트 드라이브를 이 고성능 시스템과 함께 사용하면 정밀성을 유지하면서 기계를 훨씬 콤팩트하게 만들 수 있습니다. 또한 벨트나 커플링 같은 마모성 부품이 필요 없으므로 전체 정비 부담이 대폭 줄어듭니다. 게다가 기존 중공축을 이용하여 케이블, 호스, 라인을 통과시킬 수 있습니다.
STS는 다이렉트 드라이브 내에서 귀중한 설치 공간을 절약해줍니다.
경쟁 시스템과 비교했을 때 STS는 훨씬 더 납작한 디자인으로 점수를 땁니다.
호스와 케이블을 위한 중공축 직경을 사용하여 귀중한 설치 공간이 절약됩니다.
공간을 덜 차지하므로 더 많은 가능성이 열린다: STS는 초박형 디자인으로 설치 공간을 절약해주므로 매우 높은 정밀성을 가진 콤팩트한 다이렉트 드라이브를 구현할 수 있습니다.