회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
SRS/SRM50

SRM50-HPA0-K21
7127314
단축 URL 복사
    • 성능
      회전당 Sin/Cos 주기1,024
      완벽히 측정 가능한 회전 횟수4,096
      총 스텝 수134,217,728
      측정 스텝0.3 ″ 예를 들어 12비트로 Sin/Cos 신호 보간 시
      적분 비선형성Typ. ± 45 ″, Sin/Cos 신호 평가 시 오류 한계
      차동 비선형성± 7 ″
      작동 회전수≤ 3,000 min⁻¹, 절대 위치를 확실히 생성할 수 있는 최대 작동 회전수
      가용 메모리 공간128 Byte
      시스템 정확도± 52 ″
    • 인터페이스
      절대값용 코드 종류이진
      코드열상승, 축 회전 시. “A” 쪽을 바라보고 시계 방향으로(치수 도면 참조), “A” 방향을 보고 시계 방향으로 축이 회전하는 경우(치수 도면 참조)
      통신 인터페이스HIPERFACE®
    • 전기 데이터
      연결 방식수 커넥터, MS, 10핀, 반경 방향
      공급 전압7 V DC ... 12 V DC
      권장 공급 전압8 V DC
      소비 전류80 mA 1)
      Sin/Cos 신호 출력 빈도≤ 200 kHz
      MTTF: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간235 연도 (EN ISO 13849) 2)
      • 1) 부하 없음.
      • 2) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 60°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
    • 기계 데이터
      축 버전중공축
      플랜지 종류/고정자 커플링고정자 커플링
      크기/치수도면 참조
      무게≤ 0.2 kg
      회전자의 관성 토크50 gcm²
      작동 rpm≤ 6,000 min⁻¹
      각가속도≤ 500,000 rad/s²
      작동 토크1.8 Ncm
      시동 토크+ 2.6 Ncm
      구동 엘리먼트 허용 축 운동, 정적

      ± 0.3 mm 반경 방향

      ± 0.1 mm 축 방향

      구동 엘리먼트 허용 축 운동, 동적

      ± 0.1 mm 반경 방향

      ± 0.2 mm 축 방향

    • 주변 정보
      동작 온도 범위≤ +75 °C
      보관 온도 범위–40 °C ... +85 °C, 포장 없이
      상대 습도/결로90 %, 응결은 허용되지 않음
      충격 저항성100 g, 10 ms, 10 ms (EN 60068-2-27 기준에 부합)
      진동 저항력의 진동수 범위20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6에 따라)
      EMCEN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 1)
      보호 등급IP65, 대응 커넥터가 꽂힌 경우 (IEC 60529에 따라)
      • 1) 케이블 실드를 통해 모터 조절기의 중앙 접지점과 연결되어 있는 전도성 하우징에 모터 피드백 시스템이 설치되어 있으면, 위 표준들에 부합하는 EMC가 보장됩니다. 공급 전압용 GND(0V) 연결부도 거기에 접지되어 있습니다. 다른 실드 컨셉을 사용하는 경우에는 사용자가 자체 테스트를 실시해야 합니다.
    • 분류
      ECl@ss 5.027270590
      ECl@ss 5.1.427270590
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270590
      ECl@ss 8.027270590
      ECl@ss 8.127270590
      ECl@ss 9.027270590
      ECl@ss 10.027273805
      ECl@ss 11.027273901
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    SRM50-HPA0-K21
    축적 도면
    SRM50-HPA0-K21
    핀 할당 연결면 보기
    SRM50-HPA0-K21
    다이어그램 프로세스 채널의 신호 특성
    SRM50-HPA0-K21
    다이어그램 신호 시퀀스, “A” 쪽을 바라봤을 때 시계 방향으로 축이 회전하는 경우(도면 참조)1주기 = 360 ° : 1024