회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
SRS/SRM50

고분해능 모터 피드백 시스템

혜택

  • HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
  • 금속 코드 디스크를 사용하여 충격/진동 저항성이 높음
  • 단일 회전 버전과 다중 회전 버전의 크기가 동일하므로 모터 디자인이 통일됨
  • SIL2/PL d 인증을 받은 모터 피드백 시스템을 사용하여 고객 시스템 인증이 간편해짐
  • 볼 베어링 간격을 최대한 넓혀 구동이 아주 매끄러움

개요

고분해능 모터 피드백 시스템

전 세계적으로 매우 다양한 어플리케이션 및 환경에서 사용됩니다. – SRS/SRM50 제품 라인 모터 피드백 시스템 회전당 Sin/Cos 신호가 1024회인 이 제품 라인은 HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템의 하이엔드 솔루션입니다. 정교한 금속 코드 디스크와 최대한 넓힌 두 볼 베어링 사이 간격이 이 제품 라인의 기초를 이룹니다. 절대 위치 결정: 회전당 스텝 수 32,768스텝 및 최대 4,096회전 이 제품 라인의 중요한 특징은 모터별 데이터를 전자 라벨에 저장할 수 있고 프로그래밍이 가능하다는 점입니다. SIL2/PL d 인증을 받아 안전 기술과 관련된 최신 요구 사항을 충족할 수 있으며 인증 과정이 간편합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고급 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
  • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 32,768스텝 분해능 및 4,096회전
  • HIPERFACE® 인터페이스: 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
  • 다양한 고정자 커플링이 제공되는 삽입축 또는 원뿔형 축
  • 장착형, 부착형 또는 독립형 버전
  • SIL2/PL d 인증(SRS50S/SRM50S...만 해당)
  • RoHs에 부합

 

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형장착형 / 독립형
    사양앱솔루트 다중 회전 / 앱솔루트 단일 회전
    통신 인터페이스HIPERFACE®
    회전당 Sin/Cos 주기1,024
    안전 시스템– / ✔
    기계 인터페이스

    중실축, 페이스 마운트 플랜지, 10 m, 19 mm

    삽입축, 고무 받침대, 17.7 mm

    원뿔형 축, 고무 받침대, 9 mm

    원뿔형 축, 스프링 판 받침대, 9 mm

    원뿔형 축, 리졸버 받침대, 9 mm

    중공축, 29.5 mm

    중실축, 사각형 플랜지, 22.1 mm

    중실축, 서보 플랜지, 6 mm, 10 mm

    연결 방식

    수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향

    수 커넥터, 8핀, 반경 방향

    케이블, 8선, 반경 방향, 0.2 m

    케이블, 8선, 반경 방향, 2 m

    수 커넥터, MS, 10핀, 반경 방향

    케이블, 8선, 반경 방향, 1.5 m

    가용 메모리 공간

    128 Byte E2PROM 512

    1,792 Byte E2PROM 2048

    측정 원리광학
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드