개요
표준 성능 수준을 위한 고분해능의 콤팩트 디자인
엔코더 SKS36/SKM36은 신세대 광학 모터 피드백 시스템을 대표하는 제품입니다. 회전당 Sin/Cos 신호가 128회인 이 제품 라인은 HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 MFB 시스템의 표준 솔루션입니다. 이 세대만의 특징: 코드 트랙 반경이 겨우 2mm인 초소형 코드 디스크로 전체 스캐닝이 가능합니다. 이때 기존 시스템에서 피할 수 없던 코드 디스크, 볼 베어링, 축의 편심 오류가 시스템에 의해 보상됩니다. 코드 디스크가 회전축 중앙에 배치되어 높은 각속도를 더 이상 제한하지 않습니다. 절대 위치 결정: 회전당 스텝 수 4,096스텝 및 최대 4,096회전 이 제품 라인의 중요한 특징은 모터별 데이터를 전자 라벨에 저장할 수 있고 프로그래밍이 가능하다는 점입니다. SIL2/PL d 인증을 받아 안전 기술과 관련된 최신 요구 사항을 충족할 수 있으며 인증 과정이 간편합니다.
한눈에 보는 SICK
- 표준 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
- 회전당 Sin/Cos 주기 128회
- 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 4,096스텝 분해능 및 4,096회전
- 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
- HIPERFACE® 인터페이스
- 장착형 버전 및 독립형 버전
- SIL2/PL d 인증(SKS36S/SKM36S-H...만 해당)
- RoHs에 부합