회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
SFS/SFM60

중공축 버전 고분해능 모터 피드백 시스템

혜택

  • 모터별 데이터를 전자 라벨이 저장되므로 추적이 편리하고 정비가 간편함
  • 볼 베어링 간격이 넓어 들쭉날쭉한 마모가 줄고 엔코더 하우징의 진동이 최소화됩니다. 이로써 엔코더의 서비스 수명이 늘어납니다.
  • 니켈 코드 디스크는 높은 진동 저항성을 제공하며 온도 범위를 넓혀 줍니다.
  • 표준화된 기계 인터페이스로 인해 개발 시간이 단축됨
  • 미래를 위한 플랫폼: 전체 전기 인터페이스(TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®)가 장치에 포함되어 있거나 포함될 예정임

개요

중공축 버전 고분해능 모터 피드백 시스템

중공축 버전의 고해상도 광학 모터 피드백 시스템 SFS/SFM60가 나옴으로써 SICK의 포트폴리오가 완성되었습니다. 특히 자체 환기성 또는 강제 환기성 동기 전동기에서 이 역학 시스템은 다양한 중공축이나 높은 보호 등급(IP65)을 원하는 고객의 요구에 부응합니다. 제품 이형이 많으므로 어떤 요구든 거의 모두 충족됩니다. 모터 피드백 시스템 SFS/SFM60에는 전 세계에서 표준으로 통용되는 인터페이스가 사용됩니다. 이로써 유연성을 극대화하고 설치 시간을 줄여주는 최상의 Plug & Play 기능이 가능합니다. 고내성 축 베어링으로 서비스 수명이 길어지는 동시에 서비스 및 정비 비용은 줄고, 작동 회전수가 아무리 높아도 유례가 없을 정도로 진동이 없으며 회전은 최적의 상태를 유지합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 세계 최고 구동 시스템과 호환되는 단일 회전 및 다중 회전 버전의 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
  • 절대 위치의 해상도는 회전당 32,768스텝이고, 다중 회전 시스템의 경우 회전은 4,096회
  • 블라인드 중공축 및 관통형 중공축 직경이 다양하고(8~15mm) 그에 맞게 다양한 고정자 커플링과 함께 제공되므로 기계적 유연성이 보장됨
  • 보호 등급 IP65
  • SIL2/PL d 인증(SFS60S/SFM60S...에 대해서만 해당)

 

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형독립형
    사양앱솔루트 단일 회전 / 앱솔루트 다중 회전
    통신 인터페이스HIPERFACE®
    회전당 Sin/Cos 주기1,024
    안전 시스템– / ✔
    기계 인터페이스

    중공축, 8 mm

    중공축, 3/8″

    중공축, 10 mm

    중공축, 12 mm

    중공축, 1/2″

    중공축, 14 mm

    중공축, 15 mm

    관통형 중공축, 8 mm

    관통형 중공축, 3/8″

    관통형 중공축, 10 mm

    관통형 중공축, 12 mm

    관통형 중공축, 1/2″

    관통형 중공축, 14 mm

    관통형 중공축, 15 mm

    연결 방식

    수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향

    수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향

    케이블, 8선, 반경 방향, 1.5 m

    가용 메모리 공간1,792 Byte E2PROM 2048
    측정 원리광학
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드