개요
대형 중공축 모터 및 다이렉트 드라이브를 위한 모터 피드백 솔루션
지난 몇 년 동안 공장 자동화에서 콤팩트한 고내성 다이렉트 드라이브로 가는 추세가 강해졌습니다. 산업용 표준 인터페이스 HIPERFACE®를 갖춘 회전식 모터 피드백 시스템 SES/SEM90으로 SICK는 중공축 모터와 다이렉트 드라이브를 위한 새로운 옵션의 길을 열었습니다. 전체를 하나로 스캐닝하면서 작동하는 이 모터 피드백 시스템은 별도의 고정 공구 없이 구동축에 바로 마운팅되며, 타이밍 벨트나 클러치 같은 동력 전달 요소를 필요 없게 해줍니다. 게다가 기계식 다중 회전 기능도 제공되므로 외부 완충 축전지 같은 추가 요소가 필요 없습니다. 소형 설계 구조로 공간과 무게가 줄고, 베어링이 없는 기술 덕분에 고내성, 무마모성은 물론 신뢰도도 높습니다.
한눈에 보는 SICK
- 50mm 중공축을 장착한 단일 회전 버전 및 다중 회전 버전
- 회전당 64 Sin/Cos 주기, 다중 회전 버전의 경우 추가로 4,096 회전
- 명판이 확장된 HIPERFACE® 인터페이스
- 최대 회전수: 6,000min-1
- 특별한 고정 공구가 필요 없는 간편한 마운팅
- 높은 내충격성 및 내진동성