회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
SES/SEM70

콤팩트한 중공축 모터 및 다이렉트 드라이브를 위한 모터 피드백 솔루션

혜택

  • 외부 배터리 없이 추가로 회전을 감지할 수 있는 기계식 다중 회전 기능이 있음
  • 구동축에 직접 마운팅되므로 타이밍 벨트나 클러치 같은 동력 전달 요소가 필요 없음
  • 간소하고 콤팩트한 설계 구조, 무마모성, 낮은 정비 비용
  • 별도의 고정 공구 없이 신속 설치 가능: 꽂고 돌리기만 하면 작동 완료
  • 높은 내충격성과 내진동성으로 안정적이고 확실함
  • 높은 회전수에도 확실한 절대 위치 형성
  • 로봇의 축 위치 판독을 위한 마운팅 점검

개요

콤팩트한 중공축 모터 및 다이렉트 드라이브를 위한 모터 피드백 솔루션

지난 몇 년 동안 공장 자동화에서 콤팩트한 고내성 다이렉트 드라이브로 가는 추세가 강해졌습니다. 산업용 표준 인터페이스 HIPERFACE®를 갖춘 회전식 모터 피드백 시스템 SES/SEM70으로 SICK는 중공축 모터와 다이렉트 드라이브를 위한 새로운 옵션의 길을 열었습니다. 전체를 하나로 스캐닝하면서 작동하는 이 모터 피드백 시스템은 별도의 고정 공구 없이 구동축에 바로 마운팅되며, 타이밍 벨트나 클러치 같은 동력 전달 요소를 필요 없게 해줍니다. 게다가 기계식 다중 회전 기능도 제공되므로 외부 완충 축전지 같은 추가 요소가 필요 없습니다. 소형 설계 구조로 공간과 무게가 줄고, 베어링이 없는 기술 덕분에 고내성, 무마모성은 물론 신뢰도도 높습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 25mm 중공축을 장착한 단일 회전 버전 및 다중 회전 버전
  • 회전당 32 Sin/Cos 주기, 다중 회전 버전의 경우 4,096 회전
  • 명판이 확장된 HIPERFACE® 인터페이스
  • 최대 회전수: 8,500min-1
  • 특별한 고정 공구가 필요 없는 간편한 마운팅
  • 높은 내충격성 및 내진동성

 

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    유형장착형
    사양앱솔루트 단일 회전 / 앱솔루트 다중 회전
    통신 인터페이스HIPERFACE®
    회전당 Sin/Cos 주기32
    안전 시스템
    기계 인터페이스관통형 중공축, 25 mm
    연결 방식수 커넥터, 8핀
    가용 메모리 공간2,048 Byte E2PROM 2048
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드