회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
sCon

모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 업그레이드

혜택

  • 모터 디자인 수정 없이 모터를 디지털 인터페이스로 간편하게 업그레이드
  • 장치 조절기의 주변 환경이 바뀌는 경우(새 조절기가 디지털 프로토콜만 탑재) 현장에서 레트로피트 솔루션 구현 가능
  • 콤팩트한 디자인 덕분에 모터 설치 공간에 간편하게 통합할 수 있습니다.
  • 외부 온도 입력부 덕분에 온도값도 HIPERFACE-DSL® 프로토콜을 통해 전송할 수 있음 – 추가 배선이 필요 없음

개요

모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 업그레이드

디지털 인터페이스는 현재 강력한 트렌드입니다. 이 시장의 선두 주자인 SICK는 인터페이스 컨버터 sCon®으로 기존의 HIPERFACE® 탑재 모터 피드백 시스템을 디지털 세계에 맞춰 전환할 수 있는 가능성을 제공합니다. sCon®은 HIPERFACE® 신호를 HIPERFACE-DSL® 신호로 변환하며, SICK의 모터 피드백 시스템 SES/SEM70, SES/SEM90, STS와 결합할 수 있습니다. 이 인터페이스 컨버터는 콤팩트한 디자인을 자랑하므로 모터 설치 공간에 통합하기가 쉽습니다. 또한 코일 온도 측정을 위한 외부 온도 입력부를 갖췄습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 출력부의 인터페이스: HIPERFACE DSL®
  • 전압 공급: 7V DC ... 12V DC
  • 동작 온도 범위: –30°C ... +115°C
  • 보호 등급: IP00
  • 입력 수 커넥터: 수 커넥터, 8핀
  • 출력 수 커넥터: 수 커넥터, 4핀
  • 외부 온도 플러그를 위한 추가 입력부

혜택

SCon®을 사용하여 Smart Motor Sensor로 업그레이드

콤팩트한 인터페이스 컨버터 sCon®은 아날로그 HIPERFACE® 신호를 손실 없이 디지털 HIPERFACE DSL® 신호로 변환합니다. 이 컨버터의 장점은 케이블 단 하나만 있으면 된다는 것입니다. 그 결과 배선 오류가 감소하고 필요 공간이 줄어듭니다. HIPERFACE DSL®로 많은 공정 매개변수를 실시간 진단을 위해 전송할 수 있습니다. Condition Monitoring을 위해 외부 온도 센서를 추가로 연결할 수 있습니다. 온도, 속도, 공급 전압, 회전 속도를 감시함으로써 기계의 예측 정비를 위한 데이터 기반이 마련되고 시스템 처리량이 극대화됩니다. sCon® 인터페이스 컨버터는 모터 피드백 시스템 SES/SEM70 및 SES/SEM90과 결합해 사용할 수 있습니다.

손쉬운 Retrofit: 제품 라인 SES/SEM을 HIPERFACE DSL®로 업그레이드할 때 모터를 조금만 수정하면 됩니다.

간편한 통합: 공간 절약형 디자인을 갖춘 sCon® 인터페이스 컨버터는 가용 모터 공간에 아주 잘 장착됩니다. 따라서 sCon®을 기존 모터에 추가로 통합할 수도 있습니다.

간편한 배선: 기존 수 커넥터 및 케이블을 사용하여 sCon® 인터페이스 컨버터를 기존 HIPERFACE® 장치에 빠르고 간편하게 연결할 수 있습니다.

HIPERFACE DSL® 덕분에 지능적인 통신

sCon® 인터페이스 컨버터에서 구동 시스템으로 데이터를 전송하는 과정은 순수 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL®을 통해 이루어집니다. 이때 모든 조절기 통신에는 케이블 하나만 있으면 됩니다. 이로써 연결 비용, 에너지 소비, 현장에서 필요한 케이블 수량이 줄어듭니다. 또한 공간이 절약되고 전체를 더 일목요연하게 파악할 수 있습니다.

원케이블 기술인 HIPERFACE DSL®은 비용을 절약해주고 필요 공간이 작으며 구현이 간단한 동시에 매우 높은 투자 안전성과 기계 안전을 제공합니다.

HIPERFACE DSL®을 통한 안전성 향상: 기능 안전 및 투자 안전성, 장애 없는 설비 가동, 오류 없이 빠른 작업.

실시간 진단 구현: 디지털 인터페이스 덕분에 Condition Monitoring을 통해 수많은 데이터를 지속적으로 분석할 수 있습니다.

HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 기존 애플리케이션을 위한 Retrofit 솔루션

sCon® 인터페이스 컨버터 덕분에 HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 기존 애플리케이션을 HIPERFACE DSL®로 빠르고 간편하게 업그레이드할 수 있습니다. 현재 인터페이스 컨버터는 모터 피드백 시스템 SES/SEM70 및 SES/SEM90과 결합해 사용할 수 있습니다. 향후에는 컨버터를 SICK의 모터 피드백 시스템 STS와 함께 중공축 모터에도 사용하게 될 것입니다.
모터 피드백 시스템 STS와 sCon® 인터페이스 컨버터는 공간 절약형 디자인을 갖췄으므로 정밀성을 잃지 않으면서 콤팩트한 모터 디자인을 구현할 수 있습니다.
기계적 다중 회전과 HIPERFACE DSL® – 공장 자동화에서 고내성 다이렉트 드라이브를 위한 콤팩트한 솔루션.

HIPERFACE® 인터페이스를 탑재한 기타 제품을 보유하고 있으며 이를 sCon® 인터페이스 컨버터와 결합하여 사용하려는 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    통신 인터페이스HIPERFACE DSL®
    안전 시스템
    연결 방식

    수 커넥터, 4핀, 출력

    수 커넥터, 8핀, 입력

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드