연락처
피드백

회전식 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템

HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 서보 모터용 모터 피드백 시스템

HIPERFACE® 모터 피드백 시스템은 인크리멘털 엔코더와 앱솔루트 엔코더를 혼합한 제품으로, 두 가지 엔코더의 장점을 결합합니다. 고선형 Sin 신호 및 Cos 신호를 사용하여 구동 조절기의 보간으로 회전수 제어에 필요한 높은 분해능에 도달합니다.

SICK은 또한 단 하나의 기계 인터페이스로 매우 다양한 성능 등급을 위한 솔루션을 제공합니다. 단일 회전 어플리케이션이든 다중 회전 어플리케이션이든 가리지 않습니다.

HIPERFACE® 인터페이스는 전자 라벨, 온도 측정 등 특징을 토대로 시장에서 표준 인터페이스로 자리를 잡았습니다. 선도적인 여러 구동 장치 제조사가 이 인터페이스를 사용합니다.

필터링 기준:

8 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 8

보기: 갤러리 보기 목록 보기
대형 중공축 모터 및 다이렉트 드라이브를 위한 모터 피드백 솔루션
  • 50mm 중공축을 장착한 단일 회전 버전 및 다중 회전 버전
  • 회전당 64 Sin/Cos 주기, 다중 회전 버전의 경우 추가로 4,096 회전
  • 명판이 확장된 HIPERFACE® 인터페이스
  • 최대 회전수: 6,000min-1
  • 특별한 고정 공구가 필요 없는 간편한 마운팅
  • 높은 내충격성 및 내진동성
지금 비교하기
선택
콤팩트한 중공축 모터 및 다이렉트 드라이브를 위한 모터 피드백 솔루션
  • 25mm 중공축을 장착한 단일 회전 버전 및 다중 회전 버전
  • 회전당 32 Sin/Cos 주기, 다중 회전 버전의 경우 4,096 회전
  • 명판이 확장된 HIPERFACE® 인터페이스
  • 최대 회전수: 8,500min-1
  • 특별한 고정 공구가 필요 없는 간편한 마운팅
  • 높은 내충격성 및 내진동성
지금 비교하기
선택
다이렉트 구동 장치를 위한 Turn & Play 솔루션, HIPERFACE® 인터페이스 포함
  • 대형 중공축 모터 및 토크 모터를 위한 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 128회
  • 절대 위치: 회전당 4,096스텝 분해능
  • 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
  • HIPERFACE® 인터페이스
  • Turn & Play – 어떤 공구도 필요 없는 간편한 마운팅
  • 전체 스캐닝 기능으로 인해 충격 및 진동에 대한 저항성이 큼
  • 베어링 없는 모터 피드백 시스템
지금 비교하기
선택
유연하고 안정적이며 공간 절약형입니다. SICK의 용량성 모터 피드백 시스템
  • 기본 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 16회
  • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 512스텝 분해능 및 4,096회전
  • 위치값 프로그래밍
  • 전자 라벨
  • HIPERFACE® 인터페이스
  • 축형 또는 방사형 커넥터 접속구가 있는 원뿔형 축 포함 설치 버전 제공
  • RoHs에 부합
지금 비교하기
선택
모서리 치수가 40mm인 모터를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템
  • 기본 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
  • 모서리 치수가 40mm인 모터를 위한 특수 디자인
  • 회전당 Sin/Cos 주기 16회
  • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 512스텝 분해능 및 4,096회전
  • 위치값 프로그래밍
  • 전자 라벨
  • HIPERFACE® 인터페이스
  • RoHs에 부합
지금 비교하기
선택
고분해능 모터 피드백 시스템
  • 고급 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
  • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 32,768스텝 분해능 및 4,096회전
  • HIPERFACE® 인터페이스: 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
  • 다양한 고정자 커플링이 제공되는 삽입축 또는 원뿔형 축
  • 장착형, 부착형 또는 독립형 버전
  • SIL2/PL d 인증(SRS50S/SRM50S...만 해당)
  • RoHs에 부합
지금 비교하기
선택
중공축 버전 고분해능 모터 피드백 시스템
  • 세계 최고 구동 시스템과 호환되는 단일 회전 및 다중 회전 버전의 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
  • 절대 위치의 해상도는 회전당 32,768스텝이고, 다중 회전 시스템의 경우 회전은 4,096회
  • 블라인드 중공축 및 관통형 중공축 직경이 다양하고(8~15mm) 그에 맞게 다양한 고정자 커플링과 함께 제공되므로 기계적 유연성이 보장됨
  • 보호 등급 IP65
  • SIL2/PL d 인증(SFS60S/SFM60S...에 대해서만 해당)
지금 비교하기
선택
표준 성능 수준을 위한 고분해능의 콤팩트 디자인
  • 표준 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
  • 회전당 Sin/Cos 주기 128회
  • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 4,096스텝 분해능 및 4,096회전
  • 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
  • HIPERFACE® 인터페이스
  • 장착형 버전 및 독립형 버전
  • SIL2/PL d 인증(SKS36S/SKM36S-H...만 해당)
  • RoHs에 부합
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 8/ 8

위로