연락처
피드백

선형 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템

선형 다이렉트 드라이브를 위한 완벽한 비접촉식 길이 측정 시스템

선형 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템은 인크리멘털 엔코더와 앱솔루트 엔코더를 혼합한 제품으로, 두 가지 엔코더의 장점을 결합합니다. 고선형 Sin 신호 및 Cos 신호를 사용하여 구동 조절기의 보간으로 회전수 제어에 필요한 높은 분해능에 도달합니다. 접촉 없이 측정 구간 위로 움직이는, 평가 전자 장치가 내장된 읽기 헤드가 평가 Sin 신호 및 Cos 신호를 생성합니다.

확실한 측정 시스템을 위해 빠른 이송 속도와 간편한 마운팅이 필요한 모든 곳에서 이 시스템을 사용할 수 있습니다(예: 팔레타이저, 제지 기계 또는 선형 모터).

HIPERFACE® 인터페이스는 전자 라벨, 온도 측정 등 특징을 토대로 시장에서 표준 인터페이스로 자리를 잡았습니다. 선도적인 여러 구동 장치 제조사가 이 인터페이스를 사용합니다.

필터링 기준:

2 검색 결과:

검색결과 1 - 2/ 2

보기: 갤러리 보기 목록 보기
최고로 정확한 위치 및 속도 측정
  • 기준 이동 없이 비접촉식으로 이루어지는 절대 위치 및 속도 파악
  • HIPERFACE® 인터페이스 또는 SSI 인터페이스 장착
  • 최대 4m에 이르는 측정 길이
  • 최대 10m/s에 이르는 높은 이송 속도에 적합함
  • 자기 테이프에 오염이나 응결 현상이 있어도 확실한 측정이 가능함
  • 작고 콤팩트한 읽기 헤드
  • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨 (HIPERFACE® 인터페이스)
지금 비교하기
선택
선형 모터를 위한 고속 측정
  • 완벽하며 마모가 발생하지 않는, 선형 모터용 비접촉식 길이 측정 시스템
  • 측정 길이 1m까지
  • 10m/s에 달하는 높은 이송 속도에 적합함
  • 자기 테이프에 오염이나 결로가 있어도 위치를 확실하게 결정
  • 전자 라벨 및 위치값 프로그래밍
  • 기준 가동이 필요 없는 절대 위치 결정
  • HIPERFACE® 인터페이스
  • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 2/ 2

위로