신속하고 정확한 포크의 수평 맞추기 - 안전성 및 생산성 향상
유인 지게차의 위치와 상관없이 기울기 센서가 지게차 포크의 틸트 각도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 가속도가 보정된 기울기 센서 TMS88 Dynamic이 포크의 방향을 빠르게 조정할 때 운전자를 지원합니다. 센서는 적재 및 적하 작업과 주행 중 포크의 기울기를 측정하고 이를 통해 항상 차량의 안전성을 향상시킵니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
콤팩트한 디자인과 정밀한 경사 측정
- 측정 범위가 360°(1축) 또는 ±90°(2축)인 콤팩트한 경사 센서
- 보상된 교차 감도 및 파라미터화가 가능한 진동 억제
- 편리한 CANopen 인터페이스
- 자외선에 끄떡없고 충격에 강한 플라스틱 하우징
- 높은 해상도(0.01°)와 정확도(±0.1°, 대표값)
- PGT-12-Pro로 프로그래밍 가능
역동적인 어플리케이션에서 높은 정교함을 보장함
- 6축 IMU를 기반으로 하는 1축(360°) 및 2축(+/-90°) 기울기 센서
- 지능형 센서 융합 필터
- 역동적인 움직임에서도 고도의 정확성을 보장함
- 인터페이스: CANopen, SAE J1939
- PGT-12-Pro로 프로그래밍이 가능함
- 온도 범위: –40°C ... +80°C
- 충격강도: 100g
- 보호 등급 IP67/69
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.