RFID, 레이저 기반 바코드 스캐너 및 이미지 기반 코드 리더: 식별 과제를 정말로 효율적으로 해결하려면 한 가지 기술만으로 부족합니다. SICK에 해답이 있습니다. SICK는 수십 년 간 카메라 및 비전 솔루션의 선구자이며, 산업용 코드 판독 분야의 시장을 선도하면서 RFID 기술의 혁신을 이끌어 왔습니다. 개별로든 어플리케이션에 통합해서든 SICK는 세 가지 기술로 고객의 식별 과제를 확실하고 효율적으로 해결합니다. 이 때 적용되는 원칙은 고객 요구사항이 최우선이라는 것입니다.
글로벌 기업으로서 SICK는 항상 고객 곁에 있습니다. 고객 요구사항의 정확한 분석과 전문 기술 지식 및 시스템 역량, 강력한 성능의 제품 그리고 현장에서의 폭넓은 지원. 이것이 SICK가 전 세계에서 제공하는 서비스입니다. 레이저, 카메라, RFID 중 선택할 수 있고, 필요시 세 기술을 전부 하나의 시스템에서 결합할 수도 있습니다. 일체형 시스템 솔루션은 물론이고 개별 조합 솔루션도 직접 SICK에서 얻을 수 있습니다. 뿐만 아니라 고객 스스로 식별 기술을 방대한 SICK 포트폴리오에 있는 다른 센서와 결합하여 보완할 수도 있습니다. 요구사항이 바뀌면 어떻게 하느냐고요? 전혀 문제없습니다. SICK의 4Dpro 컨셉과 시스템은 모두 모듈식 구조이므로 유연하게 확장되며 어떤 새로운 과제에도 맞춰집니다.
고객의 이점 – 모든 경우에 맞는 세 가지 기술

RFID
- RFID 태그 쪽에 가시선이 필요 없기 때문에 가려졌거나 더러워진 물체의 식별도 확실함
- 판독 거리가 길고 판독 필드 폭이 넓어 트랜스폰더 위치가 지정되지 않은 대형 물체 식별도 문제없음
- 데이터 읽기 및 쓰기
- 암호화된 데이터 전송으로 높은 수준의 위조 방지 및 데이터 보호가 보장됨

이미지 기반 코드 리더
- 다양한 종류의 코드를 유연하게 판독하고, 판독은 코드 방향에 상관없음(360°)
- 장치 내 Code Analytics 기능으로 코드 품질이 감시되므로 최적화되는 프로세스
- 식별된 물체 이미지 저장으로 추가 이미지 분석이 가능함
- 심하게 손상된 코드도 이미지 처리 알고리즘으로 수정하여 판독, 평가, 분석이 가능함

레이저 기반 바코드 스캐너
- 피사계 심도가 높아 간격과 물체 크기가 다양해도 장치 하나만으로 코드 식별이 가능함
- 구경각이 커서 장치 하나만으로도 판독 범위가 넓음
- 환경광 변화가 심해도 최고의 주변광 내성으로 높은 판독 안정성이 보장됨
- 자동 초점 기능 덕분에 설정이 너무나도 쉬워 소요되는 커미셔닝 비용이 적음
식별 익스플로러 – 어떤 어플리케이션에도 맞는 솔루션 찾기

판독 특성, 코드 특성, 데이터 관리 및 분석: 기준을 선택하고 맞춤혈 ID 솔루션 찾습니다.
SICK의 모든 ID 솔루션
실제 예 – SICK 센서 블로그에서 소개하는 스토리
세부 주제: