이동식 플랫폼

Mobile Plattformen
Mobile Plattformen

인더스트리 4.0은 움직임을 만들기도 합니다. 개별적으로 맞춰진 센서 및 내비게이션 시스템의 도움을 받으면 자동 가이드 시스템은 공장 내부 물류에서 제조에 장애물이 되는 것을 걷어내고 공정 과정을 몇 배 더 유연하게 만들어줄 수 있습니다.

모든 산업 환경에서 사용되는 자동 가이드 차량(AGV)과 자동 가이드 카트(AGC)

자동 가이드 차량(AGV)과 자동 가이드 시스템(AGVS)은 오늘날 거의 모든 산업 환경에서 사용됩니다. 생산 자재 공급 수단으로 사용되든 유동 샌산의 운반 플랫폼으로나 창고 물류에 일체화된 부분으로 사용되든, AGVS의 기술적 가능성과 여기에서 발생하는 사용 가능성은 최근 현저히 증가하고 있습니다. 유연하고 경제적이며 미래에도 확실한 솔루션으로서 그 중요성은 대단합니다. 개별 요구사항들은 가지각색입니다. 그렇기 때문에 센서 솔루션은 확장, 축소가 가능하고 모듈식으로 맞춰질 수 있어야 합니다. 그래야 운반 과제가 더욱 안전하고 신속하며 투명해집니다. 위험과 오류 원천도 이를 통해 체계적으로 제거되며 수많은 공정 단계가 가속화됩니다.

여기에서 SICK의 포트폴리오는 소형 AGV, 즉 이른바 자동 가이드 카트(AGC)용 센서 솔루션부터 특화된 AGV까지 다양합니다.

충돌하지 않는 협력자

저비용 자동 가이드 차량은 생산 통로 중 일부 좁은 곳을 주행할 때 사람과 기계, 운반 화물에 위험 요인이 되어서는 안 됩니다. 그러므로 SICK의 센서 및 시스템 솔루션을 이용하면 사람과 자재를 충돌 위험으로부터 안전하게 보호합니다. 동시에 자동 가이드 차량의 확실하고 유연한 경로 탐색에 필요한 모든 데이터를 수집할 수도 있습니다. 보호 필드를 전환하면 자동 가이드 차량은 커브 주행 시에도 문제 없이 빠른 속도를 유지할 수 있습니다. 또, SICK의 안전 솔루션으로 속도와 주행 방향을 확실하게 파악하면 구성품 수가 줄게 되고, 그러므로 이를 위해 자동 가이드 차량에 필요한 설치 공간도 작아집니다.

제품 선택

궤도 유도 및 그리드 위치 결정
광학 차선 가이드용 센서
OLS
그리드 위치 결정 그리고 플러스 알파
GLS6
자기감응형 근접 센서
자기 감응에 의한 차선 가이드를 위한 센서
MLS

궁금한 점이 있으신가요?

전문가에게 연락하기