T 슬롯 실린더용 센서

감지가 확실하고 성능이 강한 고내성 센서

SICK 자기감응형 실린더 센서는 통용되는 모든 T 슬롯 공기압 액추에이터를 완벽하게 지원합니다. 이 센서는 다양한 슬롯 허용 오차에 정확하게 맞춰져 있습니다. 자기감응형 실린더 센서는 제품 선택 폭이 넓어 고객의 모든 요구에 대응할 수 있습니다. 드롭인 마운팅, 지지력이 엄청난 짧고 콤팩트한 디자인, 와셔 장착 나사, 설정 가능한 두 개의 스위칭 포인트를 가진 센서, 어댑터를 이용한 다양한 마운팅 가능성. 이로써 SICK 자기감응형 실린더 센서는 어떤 설치 장소와 여건에도 적합합니다.

제품

C 슬롯 실린더용 센서

감지가 확실하고 성능이 강한 고내성 센서

SICK 자기감응형 실린더 센서는 통용되는 모든 C 슬롯 공기압 액추에이터를 완벽하게 지원합니다. 이 센서는 다양한 슬롯 형태에 정확히 맞춰져 있습니다. 자기감응형 실린더 센서는 제품 선택 폭이 넓어 고객의 모든 요구에 대응할 수 있습니다. 드롭인 마운팅, 지지력이 강한 짧고 콤팩트하며 강인한 소형 디자인, 와셔 장착 나사, 확실한 스위칭 지점 인식, 최대 IP 69K의 보호 등급의 SICK 자기감응형 실린더 센서는 어떠한 설치 장소와 여건에도 적합합니다.

제품

자기감응형 포지셔닝 센서

특히 공기압 구동장치에 필요한 지능적 위치 결정

포지셔닝 센서는 공기압 구동장치의 피스톤 위치를 비접촉식으로 직접 파악합니다. 이 센서는 아날로그 출력부 또는 IO-Link를 통해 지속적으로 데이터를 제공하여 유연한 기계 컨셉을 구현하므로 품질 감시와 공정 제어 같은 과제도 해결해줍니다. 센서는 실린더 외부에 장착되므로 설치가 빠르며, 기존 설비 내 설치도 가능합니다.

제품

고정 홀더

거의 모든 실린더 프로파일을 위한 솔루션

실린더에 슬롯이 없는 경우 광범위한 액세서리 프로그램에서 고정 어댑터를 선택할 수 있습니다. 이로써 제품 버전이 몇 개 없는 SICK 자기감응형 실린더 센서를 원형 실린더, 타이 로드 실린더, 프로파일 실린더 등 거의 모든 상용 실린더 유형에 사용할 수 있습니다.

제품

VIA Visual Installation Aid

간단한 설치와 마운팅 위치 점검을 위한 LED

자기감응형 실린더 센서는 최적의 마운팅을 위해 그 밖에도 탁월한 특성을 제공합니다. 광학 조정 표시기 덕분에 정밀성이 극대화되고 추가 Power LED 덕분에 취급이 용이합니다.

LED가 광학 조정 표시기(VIA: Visual Installation Aid) 역할을 하며 최적의 스위칭 포인트를 표시합니다. 센서가 그곳에 위치하면 스위칭 과정에서 LED가 계속 켜집니다.

제품

Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 SICK 센서는 차이를 만듭니다

오늘날 많은 산업 분야에서는 널리 보급된 서보 모터 외에 공압 및 유압 시스템도 투입되고 있습니다. SICK는 지능형 센서 시스템으로 늘 구동장치와 함께합니다. SICK Fluid Power 센서는 공압 및 유압 시스템에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더보기

Smart Sensors

인더스트리 4.0의 정보 전달자

Smart Sensor는 기존의 스위칭 신호 또는 측정된 공정 변수를 상회하는 데이터와 정보를 생성하고 수신합니다. 이로써 효율성을 확실하게 높이고, 더 큰 유연성을 제공하며, 계획 안전성을 개선하여 설비의 예지 정비가 가능하게 합니다.

더보기

공압 그리퍼 및 미니어처 실린더용 실린더 센서

공간이 부족한 곳이라면 어디서나

C 슬롯이 있는 미니어처 실린더와 공압 그리퍼를 위해 특별히 고안된 실린더 센서는

취급 및 조립 기술, 로봇 시스템 또는 전자 산업 등에 사용됩니다.

이 꼬마 센서는 작은 공간도 소중한 모든 곳에서 그 진가를 발휘합니다.

제품
T 슬롯 실린더용 센서
C 슬롯 실린더용 센서
자기감응형 포지셔닝 센서
고정 홀더
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
공압 그리퍼 및 미니어처 실린더용 실린더 센서

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

21 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 21

뛰어난 가성비를 가진 T 슬롯용 자기감응형 실린더 센서
  • T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함

  • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름

  • 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)

  • 스위칭 상태 표시용 LED

  • 보호 등급: IP 67
지금 비교하기
선택
T 슬롯용 리드 접점 실린더 센서
  • T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함

  • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름

  • 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)

  • 스위칭 상태 표시용 LED(유형에 따라 다름)

  • 보호 등급: IP 67

  • 최대 230V 공급 전압
지금 비교하기
선택
방폭 구역을 위한 T 슬롯용 자기감응형 실린더 센서
  • T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함

  • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름

  • 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)

  • 다양한 버전의 이 센서는 ATEX 카테고리 1D, 1G와 3D, 3G에 모두 부합합니다.

  • 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징

  • 보호 등급: IP 67
지금 비교하기
선택
광학 조정 표시기가 있는 T 슬롯용 자기감응형 실린더 센서
  • T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함

  • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름

  • 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)

  • 시각적 조정 표시기 겸 스위칭 상태 표시부로 사용되는 노란색 LED

  • 녹색 LED로 상태 표시

  • 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징

  • 보호 등급: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link 및 자동화 기능
지금 비교하기
선택
공압 그리퍼 및 미니어처 실린더를 위한 매우 짧은 자기감응형 실린더 센서
  • 공압 그리퍼와 공압 미니어처 실린더의 어플리케이션에 적합한 초소형 하우징(12.2mm)
  • Schunk, Zimmer, FESTO, SMC 등 통용되는 모든 C 슬롯에 맞음
  • 짧고 정확한 스위칭 포인트. 행정 거리가 짧은 어플리케이션에 이상적임
  • 드레그 체인에 사용할 수 있는 케이블
  • 보호 등급 IP68
  • 시각적 조정 표시기 겸 스위칭 상태 표시부로 사용되는 노란색 LED
  • 녹색 LED로 상태 표시
  • IO-Link 및 자동화 기능
지금 비교하기
선택
설정 가능한 스위칭 포인트가 두 개 있는 T 슬롯용 자기감응형 실린더 센서
  • T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
  • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
  • 스위칭 지점 두 개를 티치인 버튼으로 간단하게 설정 가능
  • 양쪽 스위칭 지점 표시용 LED
  • 최대 50mm 행정의 감지 범위
지금 비교하기
선택
센서 헤드가 두 개 있는 T 슬롯용 자기감응형 실린더 센서
  • 하나의 수 커넥터에 2개의 MZT8 센서 헤드가 있는 다양한 형태의 T 슬롯 실린더용 센서

  • 센서는 위에서 실린더 슬롯으로 삽입됨

  • 조합된 고정 나사(소켓 나사 및 슬롯 나사)

  • 최대 80°C 내열성

  • 단행정 실린더에 사용할 수 있도록 길이가 아주 짧은 센서 하우징

  • 보호 등급: IP68
지금 비교하기
선택
C 슬롯용 포지셔닝 센서
  • 공기압 실린더 및 그리퍼의 C 슬롯에 직접 마운팅되는 포지셔닝 센서
  • 측정 범위가 25에서 200mm에 이르는 다양한 센서 버전
  • 아날로그 출력부(전류 또는 전압용), 출력 신호 스위칭 장치 및 IO-Link
  • 어댑터를 이용해 다른 실린더 디자인(원형 실린더 등)에 마운팅 가능
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 8/ 21

빠른 마운팅

빠른 마운팅, 정밀한 스위칭: SICK의 자기감응형 실린더 센서

공압 액추에이터에서 피스톤 위치를 신속하고 정밀하게 감지하려면 효율적인 고성능 솔루션이 필요합니다. 다양한 실린더 유형, 그리퍼 또는 슬라이드와 다양한 슬롯 구조를 감안하면 언뜻 생각하기에 굉장히 다양한 센서 버전이 있어야 할 것 같습니다. 하지만 영리한 센서 컨셉 하나면 이런 온갖 요구에 부응할 수 있습니다. SICK의 혁신적인 자기감응형 실린더 센서는 T 슬롯 또는 C 슬롯이 있는 공압 액추에이터에 직접 마운팅할 수 있으며, 효율적인 어댑터 솔루션으로 많은 기계와 제조 설비에서 애플리케이션 영역을 넓혀줍니다.

간단하게 넣고 손쉽게 고정

혁신적인 하우징 컨셉 덕분에 SICK 자기감응형 실린더 센서를 버전에 따라 위에서 모든 상용 C 슬롯 또는 T 슬롯에 문제없이 넣고 와셔 포함 캡티브 나사로 고정할 수 있습니다. 센서 연결이 아주 간단하며 사용자 친화적입니다. 이때 센서의 측면 고정 리브가 결정적인 장점을 제공합니다. 스테인리스 스틸 나사를 조이기 전에 이미 측면 고정 리브가 센서를 홈에 단단히 고정하므로 센서가 홈에서 미끄러져 나오지 않습니다. 머리 위로 센서를 마운팅할 때도 마찬가지입니다.

이어서 와셔 포함 나사를 4분의 1바퀴 돌리면 시간 절약형 드롭인 마운팅이 완료되고 센서가 확실하게 고정됩니다. 또한 스테인리스 나사는 강한 진동이 있을 때도 센서가 홈에서 미끄러지지 않게 해줍니다.

모든 위치에서 다른 많은 센서보다 마운팅이 쉽습니다.

거의 모든 실린더 프로파일을 위한 솔루션

실린더에 슬롯이 없는 경우 광범위한 액세서리 프로그램에서 고정 어댑터를 선택할 수 있습니다. 이로써 제품 버전이 몇 개 없는 SICK 자기감응형 실린더 센서를 원형 실린더, 타이 로드 실린더, 프로파일 실린더 등 거의 모든 상용 실린더 유형에 사용할 수 있습니다.

간단한 설치와 마운팅 위치 점검을 위한 LED

LED가 광학 조정 표시기(VIA: Visual Installation Aid) 역할을 하며 최적의 스위칭 포인트를 표시합니다. 센서가 그곳에 위치하면 스위칭 과정에서 LED가 계속 켜집니다. 노란색 LED가 깜빡이는 경우 자계 강도가 변한 것입니다. 이 경우 실린더 피스톤의 위치가 감지 범위의 위쪽 또는 아래쪽 가장자리 구역에 있습니다. 전체 감지 범위 내에서(가장자리 영역에서도) 센서가 문제없이 스위칭하고 출력 신호를 보냅니다. LED가 켜지지 않는 경우 실린더 피스톤이 센서의 감지 범위 밖에 있는 것입니다. 그러면 자기장이 너무 약해서 확실한 출력 신호를 보낼 수 없으며 센서가 스위칭하지 않습니다.

확실한 위치 감지

까다로운 환경에서도 확실한 위치 감지

SICK는 거의 모든 사용 분야에 적합한 센서 버전을 제공합니다. 따라서 거의 문제없이 피스톤 위치를 정밀하게 감지할 수 있습니다. 까다로운 주변 조건도 문제가 되지 않습니다.

고온에서도 거의 문제없음

특수한 고온 버전은 최대 100°C에서 사용할 수 있습니다. 따라서 금속 가공 산업 등의 거친 환경에서도 자기감응형 실린더 센서가 확실한 스위칭 신호를 제공합니다.

ATEX에 따른 최상의 방폭

SICK는 폭발성 환경 내 사용을 위한 매우 높은 수준의 요구 조건도 충족하는 자기감응형 실린더 센서를 제공합니다. 가령 NAMUR 버전의 MZT8은 폭발성 대기가 지속적으로, 장기간 또는 빈번하게 존재하는 구역에서 사용하도록 최고 ATEX 범주 1D, 1G(먼지 및 가스)의 요구 사항을 충족합니다. SICK에서는 폭발 위험이 낮은 구역에 사용할 수 있는 제품으로 ATEX 카테고리 3D, 3G에 해당하는 버전을 제공합니다. 이 버전은 사일로 덮개, 엘리베이터, 제분소 또는 이송 시스템의 애플리케이션을 확실하게 커버합니다.

튼튼하므로 확실히 오래갑니다

물과 자주 접촉하거나 고압 청소에 노출되는 환경에서 사용할 수 있도록 보호 등급 IP 69K까지 실린더 센서 버전이 제공됩니다. 또한 고내성 하우징과 전자 장치는 세제, 냉각 윤활유, 기타 생산 화학물질에 민감하지 않습니다.