3D Machine Vision
Visionary-S

3D 스냅샷 – 정밀한 공장 자동화를 위한 컬러 뷰

혜택

  • 작업 범위 0.50m~6.50m의 고내성 산업용 카메라
  • 단 한 번 촬영으로 320,000개 이상의 심도값 및 색상 강도값 제공
  • 매우 높은 해상도와 동시에 빠른 촬영 속도
  • 유연성: 상용 프로그램 언어를 이용하여 카메라를 통합할 수 있음
  • 고효율 조명: 환경광이 있을 때도 확실한 심도 데이터
  • Visionary-S CX는 Ethernet을 통한 색상값 및 심도값의 직접 출력을 제공함
  • Visionary-S AP는 SICK AppSpace를 기반으로 하므로 고객이 자체 애플리케이션을 만들고 카메라로 로드하거나 애플리케이션별 Key App을 사용할 수 있음

개요

3D 스냅샷 – 정밀한 공장 자동화를 위한 컬러 뷰

SICK의 3D 비전 Visionary-S는 혁신적인 3D 스냅샷 기술 덕분에 수많은 공장 자동화 애플리케이션에서 완전한 유연성을 제공합니다. SICK는 스테레오 비전 원리에 기반한 Visionary-S로 고정식 애플리케이션에서도 매우 높은 정확도와 속도를 충족하는 솔루션을 제공합니다. Visionary-S는 구조형 조명을 검증된 컬러 카메라 기술과 조합하여 컬러 심도 이미지를 실시간으로 제공합니다. 강력한 성능의 시각화 툴, 폭넓은 상용 프로그램 언어 지원, 신뢰할 수 있는 3D 및 2D 정보는 Visionary-S를 가령 로봇 시스템, 내부 물류, 생산 내 다양한 품질 보증 과제를 위한 이상적인 솔루션으로 만들어줍니다.

한눈에 보는 SICK
  • 초당 최대 30개의 컬러 심도 이미지
  • 완전히 어두운 상태와 최대 40klx의 일광에서 잘 작동
  • 분해능: 640px x 512px, 밀리미터 이하까지 정확한 심도 분해능
  • Gigabit-Ethernet 인터페이스를 이용한 3D 컬러 데이터 출력
  • 온도 범위: 0°C ... 50°C(하우징에 따라 다름), 보호 등급: IP67
  • HDR 모드

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    기술3D 스냅샷, 이미지 분석, 색상
    스캔/프레임 속도30 fps, 최대 9,850,000개 3D 데이터 포인트/s 1)
    그레이 스케일 값 검사
    사전 교정
    보호 등급IP67
    구성 소프트웨어SOPAS ET / 텔레그램 인터페이스 / SICK AppManager / SICK AppStudio / 웹 인터페이스 / 텔레그램 인터페이스
    Ethernet✔ / 한 번의 스냅숏으로 거리 및 RGB 값의 완전한 데이터 스트림 및 장치 제어 / ✔ / 데이터는 애플리케이션마다 다릅니다. 자체 개발한 애플리케이션에서 데이터를 지정할 수도 있습니다.
    • 1) 3D 이미지당 0.03s.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드