프로그래밍이 가능한 3D 카메라 TriSpectorP1000는 인더스트리 4.0에 부합합니다. 개발 환경 SICK AppSpace의 일부인 3D 카메라와 통합형 소프트웨어 툴로, 문제 없는 커미셔닝과 복잡하지 않은 작동을 특징으로 하면서 품질 관리와 윤곽 검증 또는 로봇 핸들링 시스템 내 투입 등의 목적에 제격인 맞춤형 솔루션이 가능합니다. 독립형 카메라 TriSpectorP1000는 단 하나의 고내성 하우징에 이미지 처리와 조명, 분석 기능을 통합한 제품입니다. 레이저 삼각법으로 색상과 콘트라스트에 상관없는, 밀리미터 단위로 정확하고 실물과 같은 대상물의 형태 데이터를 보장합니다. TriSpectorP1000은 완전히 유연하고 비용 효율적인 산업 자동화용 인라인 솔루션을 위한 완벽한 선택입니다.
한눈에 보는 SICK
- 움직이는 부품의 3D 및 2D 검사와 윤곽 검사
- 이미지 처리, 조명, 분석 – 세 가지 기능이 단 하나의 장치에 통합
- SICK AppSpace, 프로그래밍 가능 3D 카메라
- 맞춤형 솔루션을 위한 완전한 유연성
- SICK 알고리즘 API 및 HALCON
- 공장 출고 시 교정된 3D 데이터
- 웹 유저 인터페이스