3D Machine Vision
TriSpector1000

직관적인 3D 점검

혜택

  • 부품의 색상과 위치, 높이가 변해도 확실한 3D 점검 가능
  • 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 간편한 커미셔닝 및 작동
  • 이미지 분석 기능이 통합되어 신속한 파라미터화
  • 시야가 보장되고 저장된 설정을 재사용할 수 있어서 신속한 장치 교환 가능
  • 설치 데이터로 3D 내비게이션을 개선하고, 라벨과 인쇄 패턴의 존재 유무 또는 물체 회전의 유무를 점검할 수 있습니다.
  • 공장에서 교정된 데이터로 셋업이 간단하며, 시간과 비용이 절약됨
  • 식료품 처리 공정의 열악한 환경과 조건에 끄떡없음

개요

직관적인 3D 점검

TriSpector1000은 저렴한 3D 점검에 적합한 구성 가능한 독립형 센서입니다. 이 센서는 제품의 형태와 색상, 정렬 상태에 상관없이 어떤 도전 과제도 해결합니다. 이제 모든 차원에서 내용물과 완전성, 빈 상태를 점검할 수 있습니다. 이 센서는 소비재 및 포장 산업의 품질 관리 시스템에 안성맞춤입니다. TriSpector1000은 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 커미셔닝과 조작이 간편합니다. 시야가 보장되고 저장된 설정을 재사용할 수 있어서 신속한 장치 교환도 문제없습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 움직이는 부품의 3D 점검
  • 직관적인 사용자 인터페이스
  • 통합된 이미지 분석 기능
  • 간편 교환 컨셉
  • 강도 누적에 따른 고해상도 3D 이미지
  • 공장에서 교정된 3D 데이터, 모든 차원에서 mm 참값
  • 플라스틱 창이 있는 강인한 IP67 금속 하우징

 

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    기술3D 라인 스캔
    스캔/프레임 속도5,000 3D 프로파일/s
    사전 교정
    보호 등급IP67
    구성 소프트웨어SOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    직렬✔ , RS-232, RS-422, 엔코더(RS-422/DBS36E-BBCP02048)
    인크리멘털✔ , TTL
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드