3D Machine Vision
Ruler3000

고성능 3D로 가는 가장 빠른 길

혜택

  • 공장에서 교정되어 출고되므로 통합 시간이 단축됨
  • 뛰어난 CMOS 센서는 신속한 3D 측정을 통해 더 많은 처리량을 가능하게 합니다.
  • 보장된 시야 덕분에 커미셔닝이 간편함
  • 배치 사이즈 1에 적합함, 어두운 표면과 광택 표면에서 확실하고 정확하게 측정을 수행하므로 유연한 생산이 가능함
  • 3D 점검을 위한 높은 광감도, 레이저 등급 2
  • GigE Vision 및 GenICam 덕분에 저렴한 비용의 표준화된 소프트웨어 통합
  • 3D 비전 카메라 Ranger3와 소프트웨어 및 기능을 공유하므로 확장이 가능함

개요

고성능 3D로 가는 가장 빠른 길

차세대 3D 카메라 Ruler3000은 높은 정확도와 유례없는 측정 속도 덕분에 산업용 이미지 처리 분야의 시스템 통합 설계자에게 선택 1순위입니다. 까다로운 이미지 처리 과제에 안성맞춤인 뛰어난 SICK 3D CMOS 센서를 탑재한 Ruler3000 카메라는 아주 확실한 측정 결과를 제공합니다. 공장 출고 시 교정된 센서는 콘트라스트 또는 색상에 관계없이 물체의 3D 형태를 제대로 파악합니다. Ruler3000 시리즈 카메라는 3µm에 이르는 높이 해상도로 정밀한 측정값을 제공합니다. 보장된 시야 컨셉 덕분에 커미셔닝을 문제없이 진행할 수 있습니다. GigE Vision 및 GenICam 표준에 부합하므로 통합 비용이 저렴합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 탁월한 3D 성능을 위한 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
  • 최대 7kHz에서 풀 포맷의 3D 프로필
  • 보장된 시야 컨셉 덕분에 간편한 커미셔닝
  • GigE Vision 및 GenICam에 부합
  • 단 한 대의 장치로 정확한 3D, 반사, 산란광 측정
  • 모듈식 산업 디자인, IP65/67

혜택

하이테크 3D Machine Vision – 아주 간편함

SICK의 새로운 3D 비전 솔루션인 Ruler3000은 매우 다양한 산업 애플리케이션에 적합합니다. 이 솔루션은 빠른 속도로 고품질 이미지를 제공합니다. 이 3D 카메라는 제품 라인 Ranger3에도 사용되는 SICK의 CMOS 센서를 기반으로 하며, 탁월한 이미지 처리와 확실한 측정 결과를 제공합니다. Ruler3000은 사용자 친화적이며 통합하기가 쉽습니다. 이 카메라는 콤팩트한 디자인을 갖췄으며 공장 출고 시 교정되어 있습니다. 지정된 시야에 대한 특수 지오메트리를 포함하여 필요한 모든 편의 기능이 탑재되어 있습니다.
Highly accurate and reliable 3D measurements in FoV, width from 27 mm up to 1.7 m.
Ruler3000의 높은 광감도는 매우 어두운 재료에서도 정확한 점검을 보장합니다. 특히 Ruler3020은 타이어의 사이드 월에 사용하기에 이상적인 시야를 가졌습니다.
Ruler3000은 밀리미터 단위의 정확한 정보를 로봇에 입력 데이터로 제공할 수 있으며 어떤 디스펜스 애플리케이션에서도 신속하고 정밀하게 로봇을 안내합니다.

SICK의 새로운 3D 카메라 Ruler3000은 공장 자동화의 수많은 사용 분야를 위한 완벽한 솔루션입니다.

언제나 간편하게

3D 카메라 Ruler3000은 사용자 친화적이며, GigEVision과 GenICam 같은 산업 표준 또는 SICK 자체 API GenIStream를 사용하는 시스템과 기계에 간편하게 통합할 수 있습니다. 모든 면에서 간편함: 적합한 렌즈와 레이저가 센서에 이미 통합되어 있습니다. 손쉬운 구성을 위해 소프트웨어가 제공됩니다.
Ruler3000은 공장 촐고 시 교정되어 있으며 고내성 하우징 내부에 적합한 레이저와 렌즈를 갖췄습니다. 따라서 바로 측정을 시작할 수 있습니다.
보장된 시야 컨셉 덕분에 커미셔닝을 문제없이 진행할 수 있습니다. 실험실에서 공장 건물로 빠른 이전이 가능합니다.
포함된 소프트웨어 구성요소(Stream Setup 및 API GenIStream)는 간편한 조작을 위해 특별히 설계되었습니다.

Ruler3000을 사용하면 복잡한 점검 및 측정 과제를 쉽게 처리할 수 있습니다.

고속 3D를 위한 새로운 기준

보다 빠른 제조 공정, 보다 정확한 품질 검사, 보다 짧은 납품 시간이 점점 더 요구되는 상황에서 각 부분은 서로 보조를 맞춰야 합니다. SICK의 새로운 3D 스트리밍 카메라는 보조를 맞출 뿐 아니라 기존의 속도를 뛰어넘으며 이로써 매우 다양한 산업 애플리케이션에서 기계 제조사와 시스템 통합 설계자에게 산업용 이미지 처리의 새로운 가능성을 열어줍니다.
SICK의 CMOS 3D 센서.
Ranger3를 이용하여 빠르고 정확한 형태, 체적 및 위치 측정
ROCC(Rapid On-Chip Calculation) 기술 덕분에 탁월한 3D 성능.

이 차세대 3D 카메라는 산업용 이미지 처리 분야에서 높은 정확도와 독보적인 측정 속도로 전 세계의 시스템 통합 설계자를 돕습니다.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    기술3D 라인 스캔
    스캔/프레임 속도

    46,000 3D 프로파일/s, 축소된 ROI에서

    7,000 3D 프로파일/s, 풀 포맷

    그레이 스케일 값 검사
    산란광 측정
    반사 측정
    3D 측정
    사전 교정
    보호 등급IP65, IP67
    구성 소프트웨어Stream Setup
    Ethernet✔ , UDP/IP
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드