개요
진보한 산업 솔루션을 위한 고속 3D 측정 및 MultiScan
Ranger 카메라는 높은 유연성을 제공하며, 필요에 따라 다양하게 설정할 수 있습니다. 이 카메라는 3D 측정 속도와 데이터 품질이 높으며 유연한 MultiScan 기능을 갖춰 전 세계적으로 검사 시스템에서 이미지 처리를 위한 주된 구성품으로 사용됩니다. Ranger 카메라는 대상 콘트라스트나 색상에 관계없이 대상의 실제 3D 형태를 추출합니다. 이 형태를 높이 및 체적 측정에 사용하여 형태 결함을 찾아내고 대상을 품질 및 크기에 따라 분류할 수 있습니다. 독창적인 MultiScan 콘셉트로 콘트라스트, 광도, 레이저 산란 등 기타 여러 대상 특징을 동시에 측정할 수 있습니다! 이로써 고객은 확실한 판단을 내리고 경제적인 솔루션을 실현할 수 있습니다. Ranger 카메라 1대만 있으면 모든 정보를 제공할 수 있기 때문입니다.
한눈에 보는 SICK
- 높은 속도와 품질을 보여 주는 고속 3D 측정
- 3D 형태, 콘트라스트, 색상, 산란, 이 모든 것을 동시에 측정하는 MultiScan 기능
- 3D에서 센서 분해능 최대 1,536픽셀, 그레이 스케일 및 컬러에서는 3,072픽셀
- 구성과 작동 거리, 시야에서 유연성 큼
- 기계 내부 3D 교정
- Gigabit Ethernet 인터페이스 및 CameraLink 인터페이스