2D Machine Vision
InspectorP63x

직접 구성이 가능하다. 프로그래밍이 가능하다. 콤팩트. 다재다능.

혜택

  • 유연한 광학 디자인 덕분에 빠른 속도로 움직이는 물체의 작은 특징까지도 분석 가능
  • 사전 설치된 SensorApp Quality Inspection을 이용하여 간단하게 시작
  • 빠른 프로그래밍이 가능한 고해상도 2D 카메라로 극대화된 성능 보장
  • 성능이 뛰어난 편의 기능 덕분에 작동자가 다양한 개별 상호작용을 할 수 있음
  • 고객 맞춤 솔루션을 위해 SICK Nova로 툴 기능 범위를 추가 또는 확장 가능
  • SICK AppSpace 또는 HALCON에서 제공되는 엄청난 프로그래밍 유연성
  • 라이선스를 받은 Deep Learning 옵션 제공

개요

직접 구성이 가능하다. 프로그래밍이 가능하다. 콤팩트. 다재다능.

InspectorP63x는 대부분의 산업 분야에 맞게 프로그래밍이 가능한 2D 비전 센서입니다. 이 카메라는 1~2메가픽셀의 이미지 해상도와 콤팩트한 IP-67 하우징, 유연한 고급 광학 디자인으로 까다로운 자동화 환경에 이상적인 솔루션입니다. 응용 소프트웨어는 HALCON 기반의 영상 전처리 및 SICK 알고리즘 라이브러리에 기반하는 SICK AppSpace의 개발 환경으로 인해 고도의 유연성을 지닙니다.

한눈에 보는 SICK
  • 1.3 및 1.9 메가픽셀 단위의 2D 비전 센서
  • 웹브라우저에서 SensorApp 구성
  • SICK AppStudio에서 새 SensorApp 프로그래밍
  • 유연한 S 및 C 마운트 렌즈 및 내장형 조명
  • 레이저 정렬 보조장치, 신호음 및 피드백 스폿
  • HALCON 런타임 라이센스 및 SICK 알고리즘 라이브러리 포함

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

산업용 인공지능

Deep Learning 솔루션으로 지능형 센서의 잠재력을 완전히 활용한다.

더 알아보기

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

혜택

SICK Nova로 한 걸음 더 나아간다.

SICK Nova 기반의 SensorApp Quality Inspection은 2D 센서 InspectorP6xx의 공급 범위에 포함됩니다. 이것이 무슨 뜻일까요? 산업용 이미지 처리 분야의 애플리케이션을 웹 브라우저에서 포인트 앤 클릭 구성으로 문제없이 다룰 수 있다는 뜻입니다. 이로써 사용자는 이미지 처리와 통합을 위해 필요에 따라 툴을 조합할 수 있습니다. 제공되는 기능은 이게 다가 아닙니다. SICK Nova로 사용자는 추가 툴을 다운로드하거나 자체 툴을 개발할 수 있습니다. 이로써 각 애플리케이션에 맞춰 기능 범위를 빠르고 편하게 그리고 무제한으로 확장할 수 있습니다.
언제든 제공되는 맞춤형 툴로 과제를 빠르게 해결하십시오.
애플리케이션에 딱 맞는 센서를 선택하고 똑같은 익숙한 소프트웨어를 사용하십시오.
SICK AppPool 다운로드 또는 사용자 정의 맞춤화를 통해 고객 맞춤 솔루션을 빠르게 만드십시오.

전례 없는 속도로 애플리케이션을 다루십시오. 툴을 추가하고, 조합하고, 개별적으로 맞추십시오.

SICK AppSpace에서 SICK Nova가 제공하는 무한한 가능성

일부 애플리케이션에서는 모든 것을 근본적으로 다시 프로그래밍해야 합니다. 이때 SICK Nova의 배후에 있는 SICK AppSpace Eco-System은 굉장히 유용합니다. 프로그래밍은 완전히 유연하며 다른 프로그래머와 SICK AppSpace 개발자에게 지원을 받을 수 있습니다.
모든 2D 비전 센서 InspectorP6xx에서 바로 실행할 수 있는 SensorApp과 Nova 툴을 SICK AppStudio로 개발하십시오.
초고속 개발과 유연한 재사용을 위해 SICK Nova에서 기존 툴을 사용자 정의 코드와 결합하십시오.
SICK Support Portal은 SICK AppSpace 개발자의 중앙 커뮤니티 플랫폼이며 여기에서 튜토리얼, 툴, 문서, 자주 하는 질문에 접근할 수 있습니다.

SICK AppStudio의 개발로 필요한 경우 완전한 개별화를 구현할 수 있습니다.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    센서CMOS 매트릭스 센서, 그레이 스케일 값
    센서 분해능

    1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel)

    1,600 px x 1,200 px (1.9 Mpixel)

    광학 초점조정 가능한 초점
    렌즈C 마운트 / S 마운트
    광포맷1/1.8"
    작동자 인터페이스Webserver
    조작부2 버튼
    직렬✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN 센서 네트워크(Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET 듀얼 포트(외부 연결 모듈 CDF600-2를 이용한 옵션)
    구성 소프트웨어SICK AppStudio
    치수108 mm x 63 mm x 46 mm 1)
    • 1) 렌즈 및 렌즈 보호 후드를 제외한 하우징 사이즈.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드