2D Machine Vision
Inspector

편리한 센서 패키지에 포함된 지능적 이미지 처리 솔루션

혜택

  • 3D 비전 센서의 성능에 센서의 사용자 친화성을 더해 주는 다기능 비전 툴 박스
  • 이미지 품질 극대화에 딱 맞는 독창적인 교체식 하우징
  • 오프라인 설정 및 검사용 에뮬레이터가 포함된 SOPAS로 매개 변수를 간편하게 설정할 수 있으므로 조업 정지 시간이 극소화됩니다.
  • 사용자 친화적인 사용자 인터페이스가 사용자의 감시 조건에 최적의 상태로 맞춰져 있어 작업 효율성이 극대화됩니다.
  • Ethernet 통신 및 Web API가 고객 맞춤형 HMI 개발이 가능하도록 탁월한 연결성을 보장합니다.

개요

편리한 센서 패키지에 포함된 지능적 이미지 처리 솔루션

비전 센서 Inspector는 이미지 처리 어플리케이션에서 단 1대의 장치로 과제를 해결하는 지능적 솔루션입니다. 품질과 완전성 검증이든 부품 위치 인식이든 측정 어플리케이션이든 어떤 과제라도 거뜬히 해결할 수 있습니다. 안정적인 IP 67 금속 하우징은 산업용으로 설계되었으며, Inspector는 지능형 이미지 처리 기능으로 고속 어플리케이션에 안성맞춤입니다. 하우징은 고객이 각 사용 분야의 광학 요건에 맞춰 간편하게 조정할 수 있도록 유연성 있게 설계되었습니다. 따라서 심하게 반사되는 부품이나 다색상 라벨처럼 인식하기 어려운 대상물에 대해서도 탁월한 점검 결과가 보장됩니다. Inspector 제품 라인은 인터페이스가 많아서 제어, 검사, 데이터 수집 등 다양한 과제를 지원합니다. 이 비전 센서에는 고객이 장치 통합에 필요한 모든 것이 들어 있어서 일상의 작업이 간편해집니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고속에서 포지셔닝, 검사 및 측정 가능
  • 위치, 회전각, 크기에 구애받지 않는 고성능 “Object Finder”
  • 독창적인 교체식 하우징이 디퓨저와 매우 다양한 광학 부속품을 지원합니다.
  • PC에서 단계적으로 사용자 친화적 환경 설정 가능
  • 사용자 친화적 사용자 인터페이스
  • 기계 통합 및 HMI 디자인을 위해 유연하게 이용할 수 있는 인터페이스

 

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    센서CMOS 매트릭스 센서, 그레이 스케일 값
    센서 분해능

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    광학 초점설정가능한 초점(수동)
    렌즈S 마운트
    광포맷1/3"
    작동자 인터페이스

    Inspector Viewer

    Webserver

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    구성 소프트웨어SOPAS ET
    치수100 mm x 53 mm x 38 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드