형광 센서
LUTM

작고 똑똑한 형광 센서

혜택

  • 초소형 하우징으로 공간 여력이 부족한 곳에도 장착 가능
  • 신속하고 간편한 설정으로 시간 및 비용 절약
  • 기계 생산성 개선을 위해 향상된 스위칭 주파수
  • IO-Link 기능으로 진단 기능과 시각화가 똑똑해지고 확장되었으며 포맷 변경도 간편하고 신속해졌음

개요

작고 똑똑한 형광 센서

형광 물질에 대한 성능 개선: SICK의 신형 형광 센서 LUTM은 새로운 IO-Link 기능과 미니어처 하우징의 조합을 자랑합니다. LUTM은 좁은 공간에서 형광 표시를 확실히 감지해야 하는 모든 어플리케이션에 이상적입니다. LUTM은 형광 비율이 낮은 경우에도 개선된 시스템 감도로 해당 마크를 감지합니다. 이 미니 형광 센서는 간편한 학습 절차로 설정이 가능합니다. 새로운 IO-Link 기능으로 진단 기능이 똑똑해지고 확장되었으며 시각화 및 간편하고 신속한 형식 변경이 가능합니다. 스위칭 주파수가 최대 6kHz로 높아져 기계 성능이 뛰어난 경우에도 사용하기에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 초소형 하우징의 형광 센서
  • 한 버전에서 정적 및 동적 티치인 방법 제공
  • 형광 비중이 낮아도 확실한 감지 가능
  • 스위칭 주파수: 6kHz
  • 작동 범위: 8 ... 20mm
  • IO-Link 기능
  • M12 수 커넥터 장착 케이블로 이전 LUT 센서와 호환 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리12.5 mm 1)
    빛의 유형LED, UV 2)
    발광넓은 면
    스위칭 주파수6 kHz 3)
    반응 시간80 µs 4)
    설정투포인트 정적/동적 티치인
    연결 방식

    M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 0.2 m

    M8 수 커넥터, 4핀

    • 1) 대상 전방 모서리부터.
    • 2) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
    • 3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
    • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드