형광 센서
LUT9

감지 거리가 긴 경우에도 신속하고 정밀하게 측정

혜택

  • 티치인 기능을 이용한 간편한 감도 설정으로 어플리케이션별 최적화
  • 감지 간격 공차가 커서 기계에서 센서 높이를 많이 조정할 필요가 없습니다.
  • IO-Link를 이용해 센서를 제어기로 설정하고 공정 데이터를 경제적으로 파악해 진단할 수 있습니다.
  • 형광 광도 시각화로 지속적인 공정 제어
  • 높은 공정 안정성: 필터가 배경의 발광을 확실하게 억제합니다.
  • 다양한 감지 거리에 맞춰 렌즈를 교체할 수 있고 빛 방출구가 하나 더 있어 유연성이 높습니다.
  • 감지 안정성이 높아 공정이 확실해지고 정지 시간이 줄어듭니다.
  • 신속함을 원하십니까, 아니면 고분해능을 원하십니까? 각 어플리케이션에 맞는 모드를 선택할 수 있습니다.

개요

감지 거리가 긴 경우에도 신속하고 정밀하게 측정

감지 거리가 길고 IO-Link를 이용한 원격 감시 기능을 갖춘 솔루션: 형광 센서 LUT9

LUT9는 250mm의 긴 감지 거리로 형광 센서의 새 기준을 제시합니다. 센서와 대상 사이 간격을 최대한 넓힐 수 있으므로 예를 들어 목재 산업에서 센서를 기계적으로 조정하지 않아도 다양한 두께의 목재를 확실하게 감지할 수 있습니다. 또한 티치 기능 및 수동 미세 조정 기능으로 공정 안정성이 극대화됩니다. IO-Link가 포함된 LUT9 버전은 기계 시각화에 쉽게 통합되며 제어기로 설정/감시가 가능하고 공정 데이터 파악에 사용될 수 있습니다. 특히 유용한 점: 장치의 막대 표시창이 형광 광도를 보여 줍니다.

한눈에 보는 SICK
  • 간편한 티치인
  • 작업 범위 최대 250mm
  • IO-Link 포함 버전
  • 막대 표시창으로 형광 광도 시각화
  • 세 가지 모드: 고속(6.5kHz), 표준(2.5kHz), 고분해능(500Hz)
  • 배경의 발광 억제용 광학 보조 필터
  • 화이버 연결(20mm 렌즈로)
  • 스위칭 및 아날로그 출력

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리

    20 mm 1)

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    150 mm 1)

    빛의 유형

    LED, UV 2)

    파란색 LED 2)

    발광넓은 면 / 넓은 면과 좁은 면, 교체 가능
    스위칭 주파수0.5 kHz / 2.5 kHz / 6.5 kHz 3)
    반응 시간1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    아날로그 출력 QA0 mA ... 13 mA
    설정수동 미세 조정으로 투포인트 정적 티치인
    연결 방식수 커넥터 M12, 5핀 / 수 커넥터 M12, 4핀
    • 1) 렌즈 전방 모서리에서부터.
    • 2) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
    • 3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우, 시간 지연 없음.
    • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드