형광 센서
LUT1

감지 거리가 긴 콤팩트 센서

혜택

  • 강인한 금속 하우징을 갖춰 열악한 환경 조건에서 믿고 사용하기에 이상적입니다.
  • 높은 감지 안정성으로 공정을 확실하게: 청색 송신 LED는 적색 형광 물질을 특히 잘 자극합니다. UV LED는 특히 청색, 녹색 또는 노란색 표시에 적합합니다.
  • LUT1B 버전의 경우 광점이 보이므로 센서를 간편하고 확실하게 정렬하여 시간을 벌 수 있습니다.

개요

감지 거리가 긴 콤팩트 센서

형광 센서 LUT1의 감도는 +/– 버튼으로 자유롭게 조정할 수 있습니다. 속도가 매우 빠른 경우에도 형광 표시를 확실히 감지합니다. LUT1B 버전의 청색 가시 송신광은 센서를 쉽게 정렬하게 해 주며, 적색 형광 표시 감지에 특히 적합합니다. 해당 색상을 가장 잘 자극하기 때문입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 멤프레인 키보드를 이용해 스위칭 임계치를 자유롭게 설정
  • 최대 150mm의 넓은 감지 거리
  • 송신 LED UV(375nm) 또는 파란색(470nm)
  • 스위칭 주파수 600Hz 또는 6kHz

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    빛의 유형

    LED, 파란색 2)

    LED, 자외선 2)

    발광넓은 면
    스위칭 주파수

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    반응 시간

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    아날로그 출력 QA0.5 mA ... 10 mA 5)
    연결 방식수 커넥터 M12, 5핀
    • 1) 대상 전방 모서리부터.
    • 2) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
    • 3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우, 시간 지연 없음.
    • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
    • 5) LUT1B-12205에만 해당.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드