형광 센서

빛나는 물질에 대한 명쾌한 솔루션
형광 센서는 자외선을 받았을 때 보이는 표시와 보이지 않는 표시를 감지합니다. 모든 재료 위의 형광 물질 및 마크를 패턴, 색상이나 표면 상태에 관계없이 확실하게 감지합니다. 형광 센서는 자외선을 약 375nm 파장으로 전송합니다. 형광 물질은 자외선을 장파장 가시광선으로 변환합니다. 그렇게 반사된 빛을 형광 센서가 받아 평가합니다.
필터링 기준:
5 검색 결과:
작고 똑똑한 형광 센서
- 초소형 하우징의 형광 센서
- 한 버전에서 정적 및 동적 티치인 방법 제공
- 형광 비중이 낮아도 확실한 감지 가능
- 스위칭 주파수: 6kHz
- 작동 범위: 8 ... 20mm
- IO-Link 기능
- M12 수 커넥터 장착 케이블로 이전 LUT 센서와 호환 가능
간편한 조작으로 널리 사용 가능
- 안정적인 금속 하우징
- 8단계로 간편하게 감도 조정
- 막대 표시창으로 형광 광도 시각화
- 렌즈 교체로 감지 거리 선택 가능
- 배경 형광 억제용 광학 보조 필터
- 화이버 연결(20mm 렌즈로)
- 스위칭 및 아날로그 출력
감지 거리가 긴 경우에도 신속하고 정밀하게 측정
- 간편한 티치인
- 작업 범위 최대 250mm
- IO-Link 포함 버전
- 막대 표시창으로 형광 광도 시각화
- 세 가지 모드: 고속(6.5kHz), 표준(2.5kHz), 고분해능(500Hz)
- 배경의 발광 억제용 광학 보조 필터
- 화이버 연결(20mm 렌즈로)
- 스위칭 및 아날로그 출력