궤도 유도 및 그리드 위치 결정

자동 가이드 차량을 위한 효율적인 위치 결정 솔루션

궤도 유도와 그리드 위치 결정으로 자동 가이드 차량의 위치를 간단하게 결정할 수 있습니다. 궤도 유도 시에는 센서가 광학 또는 자기 궤도를 감지하고 궤도와의 위치 편차를 출력합니다. 그리드 위치 결정 시에는 센서가 바닥에 그리드로 설치된 2D 코드를 파악하여 차량 제어 장치로 위치 데이터를 전송합니다.

필터링 기준:

3 검색 결과:

검색결과 1 - 3/ 3

보기: 갤러리 보기 목록 보기
광학 차선 가이드용 센서
  • 형광 접착 테이프 감지
  • 매우 높은 신호/노이즈 비율(~1:1,000)
  • 180mm 인식 범위(최대 3개 차선까지 판독 가능)
  • 차선 중심점, 차선 폭과의 편차 출력, 바코드 판독
  • 환경광, 오염, 광택에 강함
  • 표면 결함 보상
  • 측정 정확도: ± 1mm
  • CANopen, RS-485 또는 Ethernet TCP/IP 또는 IO-Link
지금 비교하기
선택
자기 감응에 의한 차선 가이드를 위한 센서
  • 차선 가이드용 마그네틱 라인 감지
  • 차선 변경 인식: 최대 3개 차선까지 동시에 가능함
  • 해상도 1mm, 반복 정확도 1mm
  • CANopen, Modbus RTU RS-485
  • 제어 마커 인식
  • IP65, IP67, IP68
  • 측정 범위가 100mm에서 1,000mm에 이르는 이형
  • 통합형 관성 측정 장치
지금 비교하기
선택
그리드 위치 결정 그리고 플러스 알파
  • 50mm부터 500mm까지 가변적인 판독 거리
  • 데이터 매트릭스 코드 및 QR 코드 라벨을 판독함
  • 회전식 플러그 유닛 또는 케이블 가이드가 유연한 플러그 유닛을 갖춘 소형 하우징
  • 마운팅 시 정렬 보조 수단이 되는 각도 측정 기능 통합
  • 확실하고 간편한 매개변수 백업
  • 환경광에 민감하지 않음
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 3/ 3