정확도와 속도, 역동성은 선형 움직임의 측정에서 각별히 중요한 역할을 합니다. HIPERFACE® 또는 SSI 인터페이스를 갖춘 콤팩트한 선형 측정 시스템 TTK70은 이러한 모든 속성을 충족합니다. 자기 작동 원리와 긴 측정 길이, 매우 높은 해상도 덕분에 절대 위치 및 속도를 파악하는 과제에서 다양하게 사용할 수 있는 길을 열어줍니다. 이 비접촉식 측정 시스템은 콤팩트한 읽기 헤드와 자기 테이프로 구성됩니다. 읽기 헤드가 위치값 파악 과제를 맡습니다. 자기 테이프가 측정 요소이며, 그 자성은 인크리멘털 트랙과 앱솔루트 트랙으로 분리되어 있습니다.
한눈에 보는 SICK
- 기준 이동 없이 비접촉식으로 이루어지는 절대 위치 및 속도 파악
- HIPERFACE® 인터페이스 또는 SSI 인터페이스 장착
- 최대 4m에 이르는 측정 길이
- 최대 10m/s에 이르는 높은 이송 속도에 적합함
- 자기 테이프에 오염이나 응결 현상이 있어도 확실한 측정이 가능함
- 작고 콤팩트한 읽기 헤드
- SIL2 및 PL d에 따라 인증됨 (HIPERFACE® 인터페이스)