개요
선형 다이렉트 드라이브를 위한 고속 측정
정확성, 속도, 역동성, 높은 강도는 구동 장치 기술의 현대적인 애플리케이션에서 중요합니다. 선형 모터 피드백 시스템 STL/ETL70은 HIPERFACE® 또는 HIPERFACE DSL® 인터페이스를 이용하여 이 모든 요건을 충족합니다. 자기 작동 원리, 16m에 이르는 긴 측정 길이, 높은 해상도 덕분에 절대 위치를 파악할 때 시스템을 다양하게 사용할 수 있습니다. 모터 피드백 시스템의 내부는 최신 센서 및 평가 기술로 구성되었습니다. ETL70은 HIPERFACE DSL® 덕분에 원케이블 기술을 갖춘 세계 최초의 선형 모터 피드백 시스템입니다.
한눈에 보는 SICK
- 선형 다이렉트 드라이브를 위한 절대 측정 시스템
- 측정 길이: 16,384mm까지
- 높은 이송 속도: 최대 10m/s
- 상태 LED
- 비접촉식 측정 시스템, 자기 테이프까지 판독 거리: 최대 0.8mm
- 전자 라벨
- HIPERFACE DSL® 인터페이스 덕분에 원케이블 기술을 갖춘 ETL70
- HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 STL70