LiDAR 센서

SICK는 광학 time-of-flight 측정 원리로 물체를 감지, 추적하고 위치를 결정하는 다수의 센서를 제공합니다. SICK의 2D 및 3D-LiDAR 센서는 다양한 실내 및 실외 애플리케이션에 사용되며 극단적인 기후 조건에서도 사용이 가능합니다.

더보기
LiDAR 센서

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:
5.5 m 320.0 m

19 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 19

정밀한 감지 및 위치 결정 – 전부 3D로
  • 16개의 부채꼴 스캔 층과 65°의 수직 구경각
  • 수평 구경각 360°
  • 고분해능 0° 스캔 층
  • 높은 측정 정확도와 작은 측정값 노이즈
  • 고내성 산업용 하우징과 멀티 에코 기능
  • 앱과 소프트웨어 애드온을 포함한 소프트웨어 키트
  • 유연하게 마운팅 가능한 시스템 플러그
지금 비교하기
선택
비용 효율이 콤팩트한 사이즈의 강력한 성능과 만나다
  • 스캔 범위 최대 25m
  • 작동 범위 최대 270°
  • 각 해상도 1° ~ 0.33°
  • HDDM/HDDM+ 기술로 작은 물체를 빈틈없이 감지
  • 최대 80,000lx에 이르는 높은 주변광 내성
  • 보호 등급 최대 IP67
  • 표준화된 통신 인터페이스
  • 매우 낮은 소비 전력

지금 비교하기
선택
아웃도어는 우리의 네 번째 차원
  • 확장된 위치 네 개의 레이어와 275° 구경각
  • HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
  • 센서 한 대로 필드 평가와 측정 데이터가 가능
  • 설정이 간단하며, 환경 변화에 적응력 있음
  • 웹서버를 이용한 편리하고 고객 친화적인 진단
지금 비교하기
선택
아주 빠른 측정,, 기록적인 속도!
  • 최고속도 평가 기능이 통합되어 있는 효율적인 센서
  • HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
  • 센서 한 대로 필드 평가와 측정 데이터가 가능
  • 설정이 간단하며, 환경 변화에 적응력 있음
  • 웹서버를 이용한 편리하고 간단한 진단
지금 비교하기
선택
완벽한 레이저 측정 – 정밀하고, 신속하며 믿을 수 있는 측정
  • 매우 어둡거나 반짝이는 물체도 정밀하게 측정
  • 높은 측정지점 밀도에 적합한 선명한 각 해상도
  • 600Hz의 고속 측정 및 Gigabit-Ethernet을 통한 빠른 데이터 전송
  • 상호 간섭 없는 장치 동기화
  • 산업 현장에서 사용 가능한 M12 연결부

지금 비교하기
선택
프로그래밍 가능. 저렴함. 콤팩트. 다재다능.
  • 넓은 작동 범위: 0.05m에서 최대 25m, 구경각 270° 기준
  • 적은 전력 소비량(일반: 4W)
  • 수많은 애플리케이션을 위한 높은 유연성
  • “Welcome App”: 자체 앱 프로그래밍을 위한 출발점
  • GitLab 및 GitHub에서 Lua 및 코드 예를 이용하여 간편하게 스크립팅
지금 비교하기
선택
먼 거리에서도 확실하고 정밀함
  • 측정 범위가 최대 80m에 이르는 뛰어난 성능의 효율적 2D-LiDAR 센서
  • 멀티 에코 기술이 적용되어 기상 조건이 나빠도 탁월한 성능 발휘
  • 보호 등급이 최대 IP 67인 콤팩트한 하우징, 그리고 옥외 장치에는 히터 장착
  • 낮은 소비 전력
  • 신속한 신호 처리
  • 다수 입력부 및 출력부
  • 다수 센서 동기화 가능
지금 비교하기
선택
프로그래밍 가능. 고성능. 안정적. 다재다능.
  • 네 개의 확장 층과 275° 구경각
  • HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
  • 수많은 애플리케이션을 위한 높은 유연성
  • 3D 점군 작성을 위한 'Welcome App'
  • Lua를 이용한 간단한 스크립팅
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 8/ 19

혜택

LiDAR란 무엇인가?

LiDAR(Light Detection and Ranging)는 레이저로 물체를 조준하고 반사된 빛이 다시 수신기에 닿을 때까지 시간을 측정하는 기술입니다. 이로써 LiDAR 센서는 물체의 감지, 측정, 위치 결정, 추적을 위해 공간 및 심도 데이터를 포함한 3D 또는 2D 이미지를 생성할 수 있습니다.

LiDAR 기술은 자동차 산업부터 물류와 창고 관리, 항공과 우주 분야에 이르기까지 수많은 분야에서 자동화를 혁신했습니다. 공장과 창고 같은 산업 환경에서 LiDAR 센서는 최대 360°의 실시간 감지 범위로 장애물을 감지합니다. 운송 차량에서 이 시스템은 거리 등을 감지하고 사람, 사물 또는 기타 차량과의 충돌을 방지합니다. 로봇 암 또는 유인 지게차에 설치된 LiDAR 센서는 핸들링, 운송, 적재 및 적하, 자재 보관을 간편하게 만들고 최적화함으로써 효율성과 정확성과 안전성을 높입니다.

이미 1980년대에 SICK는 LiDAR 기술 분야에서 선구적인 업적을 쌓았으며 이후 지난 수십 년간 이 기술의 산업 애플리케이션을 혁신했습니다. 오늘날 SICK의 혁신적인 센서 기술은 내일의 세상을 만들어 나가는 데 기여하고 있습니다.

2D-LiDAR 센서 모든 2차원 LiDAR 센서는 하나의 스캔 평면으로만 작동하며 거리와 각도를 측정합니다. 이 측정 데이터를 이용해 조명 조건에 관계없이 실내 공간과 야외에서 정확한 내비게이션과 물체 감지가 가능합니다. 이러한 방식의 레이저 스캐너는 특히 산업 환경에서 폭넓은 애플리케이션을 위한 경제적인 환경 감지 솔루션을 제공합니다.
3D-LiDAR 센서 3D-LiDAR 센서는 스캔 평면에 또 하나의 차원을 추가함으로써 총 3개 차원의 측정 데이터를 제공합니다. 수집된 측정 데이터는 실제 세계를 디지털로 모사하며 이로써 극단적인 기후 조건과 불확실한 환경에서도 3차원 공간의 물체를 감지할 수 있습니다. 3D-LiDAR 센서는 열악한 조건에서도 많은 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션입니다. 공항의 인원 계수부터 항만, 물류 센서, 공장 등에서 이루어지는 자동화된 차량 가이드, 정밀한 위치 결정과 충돌 방지에 이르기까지 여러 분야에 이 센서를 사용할 수 있습니다.

2차원이든 3차원이든 SICK의 LiDAR 센서는 확실하고 안정적이며 검증된 기술을 통해 기계가 주변을 감지하고 적절히 반응하게 도와줍니다.

SICK의 2D-LiDAR 센서는 폭넓은 실내 및 실외 애플리케이션을 커버하며 극단적인 기후 조건에서도 사용이 가능합니다. 항만에서 이 센서는 크레인 및 컨테이너와의 충돌을 방지합니다. 물류 분야에서는 이동식 로봇에서 팔레타이징 및 디팔레타이징에 사용되며, 공장에서 아래로 늘어진 물체나 자율 배송 로봇의 주행로에 있는 장애물과 사람을 감지하여 충돌을 방지합니다. 또한 도로 교통에서 속도 및 높이 제한을 모니터링하거나 공항에서 게이트와 안전문 시스템을 감시하는 데 쓰입니다. 이 센서는 무수한 건물에서 무단 출입을 감지합니다.
SICK의 3D-LiDAR 센서는 충돌 방지와 운전자 보조용으로 자주 사용됩니다. 시야가 좋을 때는 물론이고 비가 오거나 우박이 쏟아지거나 눈이 내릴 때도 문제없이 작동합니다. 이 안정적이고 다재다능한 센서는 항만, 공항, 광산, 생산 설비, 도로, 건물, 들판에서 내비게이션을 지원하고 귀중한 데이터를 수집합니다. 이 센서는 선박이 다리나 갑문 또는 다른 선박과 충돌하는 것을 막고, 화물 운송을 위해 벨트, 더미, 선적기와 사일로의 충전을 감시하고, 통행이 어려운 지대에서 광산 차량을 조작하고, 주차장 내 빈자리를 인식하고, 구역에 출입하는 인원을 계수합니다.