3D-LiDAR 센서
MRS1000

아웃도어는 우리의 네 번째 차원

혜택

  • 여러 차원에서 수집되는 더 많은 데이터가 더 높은 측정 정확도로 이어짐
  • 멀티 에코 기술의 HDDM+로 비, 먼지, 안개 등과 같은 환경 조건에서 오랜 가용성 보장
  • 4개 레벨에서 동시에 측정하므로 바닥에 있거나 통로에 돌출한 물체를 식별할 수 있음
  • 회전식 수 커넥터 덕분에 매우 유연한 설치 가능
  • 필드 평가와 측정 데이터 출력 기능이 통합되어 있어서 센서 한 대로 다양한 어플리케이션 해결이 가능함
  • 낮은 설정 비용: SICK의 2D-LiDAR 센서에서와 같은 텔레그램
  • 간단한 필드 티치인으로 설정 시간이 절약됨
  • 내후성이 높아 정비 비용이 적음

개요

아웃도어는 우리의 네 번째 차원

SICK에서는 다층 스캐너 MRS1000을 이용하여 물체를 다차원에서 조기에 정확하고 확실하게 식별, 측정하는 3D-LiDAR 센서를 개발했습니다. 이 센서는 여러 곳의 스캔 위치와 다양한 각도에서 대용량 데이터를 수집하므로 바닥에 있는 물체뿐만 아니라 통행로에 튀어 나온 물체까지도 식별하여 반응할 수 있습니다. MRS1000은 비, 먼지, 안개 등 열악한 환경 조건에서도 끄떡없는 견고함을 자랑합니다. 멀티 에코 평가 기능이 있는 새로운 HDDM+ 방식으로 확실한 물체 감지와 정확한 측정 결과가 보장됩니다. 옥내외 어디서든 사용 분야가 다양하므로 3D-LiDAR 센서 중에서도 효율적인 만능 센서입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 확장된 위치 네 개의 레이어와 275° 구경각
  • HDDM+ 방식에 멀티에코 기술이 적용되어 내후성과 신뢰성이 높음
  • 센서 한 대로 필드 평가와 측정 데이터가 가능
  • 설정이 간단하며, 환경 변화에 적응력 있음
  • 웹서버를 이용한 편리하고 고객 친화적인 진단

 

혜택

3D-LiDAR 센서 MRS1000는 이미 실내, 실외를 막론하고 열악한 주변 조건에서 적용되는 어떤 어플리케이션에 대해서도 이상적인 솔루션입니다. 이렇게 탁월한 성능도 측정된 거리값의 사전 처리와 최적화를 위한 디지털 필터를 추가하면 더욱 향상될 수 있습니다. 사용자는 이 필터로 개별 어플리케이션에 고유한 요구사항에 MRS1000을 완벽하고도 효과적으로 맞출 수 있습니다. SICK는 이를 위해 적합한 다양한 필터를 제공합니다. 그러므로 장애를 거의 완벽하게 방지할 수 있습니다.
MRS1000이 어플리케이션에서 얼마나 다면적이고 안정적인지를 보시고, 그 사용 가능성에 있어서 향상된 유연성을 체험하십시오.
MRS1000은 비와 안개, 먼지, 환경광과 같은 주변 영향에 구애를 받지 않습니다.
혁신적인 HDDM+ 기술은 먼 거리에 걸친 측정을 가능하게 하고, 낮은 측정값 노이즈와 멀티 에코 능력이 특징입니다.

좋지 않은 주변 조건에서도 매우 높은 가용성을 나타내며 물체 인식에서 최고의 신뢰도를 보임

MRS1000은 성능이 인상적인 제품입니다. 이 제품은 네 개의 확장 층을 통해 275°의 수평 구경각에서 스캐닝을 가능하게 해주며, 이때 서로 다른 각도에 대해서도 거의 동시에 측정할 수 있습니다. 그래서 MRS1000의 시야는 2D-LiDAR 센서 한 개보다 훨씬 더 세밀합니다. 그러나 MRS1000는 이차원 포착에 그치지 않고 추가 층을 통해 삼차원으로도 감지할 수 있으므로 바닥에 있는 물체뿐만 아니라 위에서 주행로로 튀어나오는 물체까지도 인식할 수 있습니다.
MRS1000에는 혁신적인 바닥 기준 평가(GRE: ground reference evaluation) 장치가 있습니다. 그래서 지속적으로 바닥을 스캐닝하면서 바닥의 장애물이나 결여된 지반에 반응할 수 있습니다.
MRS1000가 예를 들어 화물차에 신속하고 충돌 없는 승차를 용이하게 해주는데, 이를 위해 주행 궤적이 감지되고 감시되기 때문입니다.
MRS1000을 이용하면 자동 가이드 차량이 출발하거나 팔레트를 수용하는 동안에도 차량을 멈추지 않고 이 AGV의 운반 포크를 정확하게 포지셔닝할 수 있습니다.

고성능 기능에 비용 효율적인 장치

성능의 강점 - 다양한 사용 분야

부속 컴포넌트의 선택폭이 크기 때문에 MRS1000를 각 사용 분야에 따른 요구 사항에 변칙적으로 적용할 수 있습니다. 이는 고객의 업종에서 LMS1000의 사용 가능성에 대한 유연성을 높여 주며, 보관 비용과 변칙 비용 및 설비 통합 소요를 절감합니다. 웹서버를 통한 편하고 쉬운 센서 진단과 사용자 친화적인 조작 방식은 MRS1000의 특징이라고 할 수 있습니다.
뛰어난 보호성 간편한 홀더, 정밀 조정을 위한 고정부에서 날씨로 인한 영향을 차단하기 위한 기후 차단 후드에 이르기까지 모든 분야에 적합한 솔루션
뛰어난 연결성 연결 모듈에 연결하는 케이블과 전원 공급기의 넓은 선택폭
협소한 장소에서도 문제 없음 회전식 연결부로 인한 유연한 마운팅 - 실내/외에 관계 없이 동일합니다.

높은 설치 유연성, 편리한 파라미터화, 웹서버를 통한 간편한 진단

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    사용 분야Outdoor / Indoor
    측정 원리HDDM+
    통합 어플리케이션4개 레벨에서 유동적인 필드를 이용하는 필드 평가 기능, 데이터 출력
    개구각
    수평275°
    수직7.5°, 4개 스캔 레벨에서
    각 분해능

    0.25°

    0.125°, interlaced

    0.0625°, interlaced

    작업 구역0.2 m ... 64 m
    감지 범위
    반사율 10%에서16 m
    반사율 90%에서30 m
    평가한 반향 개수3
    스캔 주파수50 Hz, 4 x 12.5Hz
    히터자가 난방식
    작동 시 주변 온도–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    무게1.2 kg
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드