2D-LiDAR 센서
TiM

TiM561-2050101
1071419
단축 URL 복사
    • 특징
      측정 원리HDDM+
      사용 분야Outdoor
      광원적외선 (850 nm)
      레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      개구각
      수평270°
      스캔 주파수15 Hz
      각 분해능0.33°
      작업 구역0.05 m ... 10 m
      감지 범위
      반사율 10%에서8 m
    • 기계/전기
      연결 방식

      1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터

      1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 5핀 M12 수 커넥터

      1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B

      공급 전압9 V DC ... 28 V DC
      소비 전력Typ. 4 W
      하우징 색상회색(RAL 7032)
      보호 등급IP67, 'Aux 인터페이스'의 플라스틱 커버가 닫힌 경우에만 해당 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      보호 등급III (IEC 61140:2016-1)
      무게250 g, 연결 케이블 미포함
      치수(L x W x H)60 mm x 60 mm x 86 mm
    • 성능
      반응 시간

      1스캔, typ. 67 ms

      2스캔, ≤ 134 ms 1)

      감지 가능한 물체 형태거의 모든 형태
      시스템 오류± 60 mm 2)
      통계 오류< 20 mm 2)
      통합 어플리케이션측정 데이터 출력
      • 1) 작동 범위의 +45° ~ +225°에서; 작동 범위의 –45° ~ +45°에서는 최대 150ms.
      • 2) 대표값, 90% 상대 반사율에서 최대 스캔 범위까지; 실제값은 주변 조건에 따라 다름.
    • 인터페이스
      Ethernet✔ , TCP/IP
      USB
      메모Micro-USB
      기능AUX, 매개변수 설정
      디지털 입력부0
      디지털 출력부1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
      시각적 표시2 LEDs (ON, “Device Ready”)
    • 주변 정보
      물체 반사율4 % ... 1,000 % (리플렉터)
      전자기 적합성(EMC)
      방사파주거 지역 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
      전자기 내성산업 환경 (EN 61000-6-2:2005)
      내진동성
      사인파 공명 스캔10 Hz ... 1,000 Hz 1)
      사인파 검사10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 주파수 10사이클 1)
      노이즈 검사10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5h 2)
      내충격성

      50 g, 11 ms, ± 3회 개별 충격 / 축 3)

      25 g, 6 ms, ± 1,000회 연속 충격 / 축 3)

      50 g, 3 ms, ± 5,000회 연속 충격 / 축 3)

      작동 시 주변 온도–25 °C ... +50 °C 4)
      보관 온도–40 °C ... +75 °C 4)
      온도 변화–25 °C ... +50 °C, 10사이클 5)
      습비열+25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6사이클 6)
      허용 상대 습도
      작동< 80 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005)
      보관≤ 95 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005)
      주변광 내성80,000 lx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) IEC 60068-2-27:2008.
      • 4) IEC 60068-2-14:2009.
      • 5) EN 60068-2-14:2009.
      • 6) EN 60068-2-30:2005.
    • 일반 참고 사항
      이용 참고 사항센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다.
    • 분류
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    기술 도면

    TiM561-2050101
    축적 도면
    TiM561-2050101
    작업 범위 다이어그램
    TiM561-2050101
    연결 방식 Ethernet
    TiM561-2050101
    핀 할당 Power