- 시작 페이지
- 제품 포트폴리오
- LiDAR 센서
- 2D-LiDAR 센서
- TiM
- TIM361-2134101
- 시작 페이지
- 제품 포트폴리오
- LiDAR 센서
- 2D-LiDAR 센서
- TiM
- TIM361-2134101
2D-LiDAR 센서
TiM
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
동영상
-
Apps
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 특징
측정 원리 HDDM+ 사용 분야 Outdoor 광원 적외선 (850 nm) 레이저 등급 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 개구각 수평 270° 스캔 주파수 15 Hz 각 분해능 0.33° 작업 구역 0.05 m ... 10 m 감지 범위 반사율 10%에서 8 m
- 기계/전기
연결 방식 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
공급 전압 9 V DC ... 28 V DC 소비 전력 Typ. 4 W, 16W, 디지털 출력부 4개의 부하가 최대일 때 하우징 색상 회색(RAL 7032) 보호 등급 IP67, 'Aux 인터페이스'의 플라스틱 커버가 닫힌 경우에만 해당 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 보호 등급 III (IEC 61140:2016-1) 무게 250 g, 연결 케이블 미포함 치수(L x W x H) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- 성능
반응 시간 1스캔, typ. 67 ms
2스캔, ≤ 134 ms 1)
감지 가능한 물체 형태 거의 모든 형태 시스템 오류 ± 60 mm 2) 통계 오류 < 20 mm 2) 통합 어플리케이션 유동적인 필드를 이용한 필드 평가 필드 세트 개수 16 3중 필드 (48개 필드, 윤곽이 기준임, 그중 트리플 1개(유동적인 필드 3개)는 스캐너에서 직접 구성 가능) 동시 평가 사례 1 (3개 필드)
2 (2필드 감지 및 1필드 윤곽이 기준임)
- 1) 작동 범위의 +45° ~ +225°에서; 작동 범위의 –45° ~ +45°에서는 최대 150ms.
- 2) 대표값, 90% 상대 반사율에서 최대 스캔 범위까지; 실제값은 주변 조건에 따라 다름.
- 인터페이스
Ethernet ✔ , TCP/IP 기능 AUX, 매개변수 설정 USB ✔ 메모 Micro-USB 기능 AUX, 매개변수 설정 디지털 입력부 4 디지털 출력부 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”) 지연시간 67 ms ... 30,000 ms (구성 가능) 중지시간 67 ms ... 600,052 ms (구성 가능) 시각적 표시 2 LEDs (ON, 스위칭 상태)
- 주변 정보
물체 반사율 4 % ... 1,000 % (리플렉터) 전자기 적합성(EMC) 방사파 주거 지역 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) 전자기 내성 산업 환경 (EN 61000-6-2:2005) 내진동성 사인파 공명 스캔 10 Hz ... 1,000 Hz 1) 사인파 검사 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 주파수 10사이클 1) 노이즈 검사 10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5h 2) 내충격성 50 g, 11 ms, ± 3회 개별 충격 / 축 3)
25 g, 6 ms, ± 1,000회 연속 충격 / 축 3)
50 g, 3 ms, ± 5,000회 연속 충격 / 축 3)
작동 시 주변 온도 –25 °C ... +50 °C 4) 보관 온도 –40 °C ... +75 °C 4) 시동 온도 –10 °C ... +50 °C 온도 변화 –25 °C ... +50 °C, 10사이클 5) 습비열 +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6사이클 6) 허용 상대 습도 작동 < 80 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005) 보관 ≤ 90 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005) 주변광 내성 80,000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- 일반 참고 사항
이용 참고 사항 센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다.
- 분류
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-