2D-LiDAR 센서
TiM
TIM310-1130000
1056550
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
동영상
-
Apps
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
특징
측정 원리 | HDDM+ |
사용 분야 | Indoor |
광원 | 적외선 (850 nm) |
레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
|
스캔 주파수 | 15 Hz |
각 분해능 | 1° |
작업 구역 | 0.05 m ... 4 m |
|
기계/전기
연결 방식 | 1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m) |
공급 전압 | 9 V DC ... 28 V DC |
소비 전력 | Typ. 4 W, 16W, 디지털 출력부 4개의 부하가 최대일 때 |
하우징 색상 | 워터 블루(RAL 5012) |
보호 등급 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
보호 등급 | III (IEC 61140:2016-1) |
무게 | 150 g, 연결 케이블 미포함 |
치수(L x W x H) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
성능
반응 시간 | 1스캔, typ. 67 ms 2스캔, ≤ 134 ms 1) |
감지 가능한 물체 형태 | 거의 모든 형태 |
시스템 오류 | ± 40 mm 2) |
통계 오류 | < 30 mm 2) |
통합 어플리케이션 | 필드 평가 |
필드 세트 개수 | 16 3중 필드 (48개 필드, 그중 트리플 1개(필드 3개)는 스캐너에서 직접 구성 가능) |
동시 평가 사례 | 1 (3개 필드) |
인터페이스
USB | ✔ | 메모 | Micro-USB | 기능 | AUX, 매개변수 설정 |
|
디지털 입력부 | 4 |
디지털 출력부 | 3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”) |
지연시간 | 67 ms ... 30,000 ms (구성 가능) |
중지시간 | 67 ms ... 600,052 ms (구성 가능) |
시각적 표시 | 2 LEDs (ON, 스위칭 상태) |
주변 정보
물체 반사율 | 4 % ... 1,000 % (리플렉터) |
전자기 적합성(EMC) | | 방사파 | 주거 지역 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) | 전자기 내성 | 산업 환경 (EN 61000-6-2:2005) |
|
내진동성 | | 사인파 공명 스캔 | 10 Hz ... 1,000 Hz 1) | 사인파 검사 | 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 주파수 10사이클 1) | 노이즈 검사 | 10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5h 2) |
|
내충격성 | 50 g, 11 ms, ± 3회 개별 충격 / 축 3) 25 g, 6 ms, ± 1,000회 연속 충격 / 축 3) 50 g, 3 ms, ± 5,000회 연속 충격 / 축 3) |
작동 시 주변 온도 | –10 °C ... +50 °C 4) |
보관 온도 | –30 °C ... +70 °C 4) |
시동 온도 | –10 °C ... +50 °C |
온도 변화 | –10 °C ... +50 °C, 10사이클 5) |
습비열 | +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6사이클 6) |
허용 상대 습도 | | 작동 | < 80 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005) | 보관 | ≤ 90 %, 불응축 (EN 60068-2-30:2005) |
|
주변광 내성 | 80,000 lx |
일반 참고 사항
이용 참고 사항 | 센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다. |
분류
eCl@ss 5.0 | 27270990 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270990 |
eCl@ss 6.0 | 27270913 |
eCl@ss 6.2 | 27270913 |
eCl@ss 7.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.1 | 27270913 |
eCl@ss 9.0 | 27270913 |
eCl@ss 10.0 | 27270913 |
eCl@ss 11.0 | 27270913 |
eCl@ss 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
기술 도면
축적 도면
작업 범위 다이어그램
핀 할당 I/O 연결 전원
-
-
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.