2D-LiDAR 센서
TiM

TIM100-3010200
1077524
단축 URL 복사
    • 특징
      측정 원리HDDM+
      사용 분야Indoor
      광원적외선 (850 nm)
      레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      개구각
      수평200°
      스캔 주파수14.5 Hz
      각 분해능
      작업 구역0.05 m ... 3 m
      감지 범위
      반사율 10%에서1.2 m ... 1.5 m, 각도에 따라 다름
    • 기계/전기
      연결 방식1 x 5핀 M12 수 장치 커넥터(회전 가능)
      공급 전압9 V DC ... 28 V DC 1)
      소비 전력Typ. 2.2 W
      하우징 색상워터 블루(RAL 5012)
      보호 등급IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      보호 등급III (IEC 61140:2016-1)
      무게90 g, 연결 케이블 미포함
      치수(L x W x H)60 mm x 60 mm x 75.8 mm
      • 1) IO-Link 사용 시: Uv > 18V.
    • 성능
      반응 시간Typ. 70 ms
      감지 가능한 물체 형태거의 모든 형태
      시스템 오류± 50 mm 1)
      통계 오류20 mm 1)
      통합 어플리케이션필드 평가
      필드 세트 개수1 필드 세트
      동시 평가 사례1 (2개 필드)
      • 1) 전형적인 값: 실제값은 환경 조건에 따라 다름.
    • 인터페이스
      IO-Link
      기능AUX, 매개변수 설정
      디지털 입력부1
      디지털 출력부2 (Push-pull)
      지연시간69 ms ... 30,015 ms (구성 가능)
      중지시간69 ms ... 30,015 ms (구성 가능)
      시각적 표시2 LEDs (ON, 스위칭 상태)
    • 주변 정보
      물체 반사율4 % ... 1,000 % (리플렉터)
      전자기 적합성(EMC)IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
      내진동성
      사인파 공명 스캔10 Hz ... 500 Hz 1)
      사인파 검사10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 주파수 10사이클 1)
      노이즈 검사10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2h 2)
      작동 시 주변 온도–10 °C ... +50 °C
      보관 온도–30 °C ... +70 °C
      허용 상대 습도≤ 95 %, 불응축 3)
      주변광 내성80,000 lx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) EN 60068-2-30:2005.
    • 일반 참고 사항
      이용 참고 사항센서는 기계마다 적용되는 안전 규정에 부합하는 안전 부품이 아닙니다.
    • 분류
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    기술 도면

    TIM100-3010200
    축적 도면
    TIM100-3010200
    작업 범위 다이어그램