IO-Link Master Starter Kit
IO-Link를 간단하게 시작한다
IO-Link의 세계로 간단하게 들어가서 IO-Link 센서가 제공하는 이점을 확인하십시오. 이 광범위한 스타터 키트는 Sensor Integration Gateway SIG200과 다양한 IO-Link 센서 그리고 필요한 액세서리로 구성됩니다. 함께 제공되는 센서의 장치 설명(IODD)은 SIG200에 미리 설치되어 있습니다. 동봉된 퀵 스타트 가이드를 이용하여 바로 시작하고 실험할 수 있습니다. 소프트웨어 SOPAS ET 또는 FieldEcho는 센서를 간단하고 빠르게 연결하고 가동하도록 도와줍니다. 또한 가용 입력 신호를 위한 논리 기능을 개별적으로 지정할 수 있습니다.
스타터 키트에는 다음이 포함됩니다.
- IODD가 사전 설치된 IO-Link 마스터 SIG200
- 두 대의 혁신적인 센서(광전 센서 WLG16와 유도감응형 센서 IMC)
- 리플렉터, 케이블, 전압 공급 장치 등 필요한 액세서리
- 구성 소프트웨어는 무료로 다운로드할 수 있음