하이테크 자동화 시설에서 필요한 것은 지능적인 물체 감지입니다. 고객의 요구사항이 아무리 복잡해도 상관없습니다. SICK 광전 센서는 요건이 매우 까다로운 폭넓은 애플리케이션 영역을 위한 확실한 솔루션입니다. 이 센서는 주변 조건이 아무리 취약하고 까다로워도 SICK 자체 개발 ASIC인 SIRIC® 덕분에 모든 물체를 감지합니다.
시장의 일반적인 기준을 능가하는 SICK의 품질 수준으로 확실성은 커지며, 이에 따라 기계 생산성도 제고됩니다. 하우징과 디자인 형태, 감지 원리의 선택 폭이 넓기 때문에 SICK에는 그 어떤 기계 디자인에도 맞는 센서가 있습니다.
SICK의 강점
폭넓은 감지
SICK 광전 센서는 SICK 자체 개발 ASIC인 SIRIC 덕분에 매우 다양한 종류와 특성의 물체를 감지합니다.
모든 조건, 모든 표준
어떤 조건이 지배하는 곳이든 상관없습니다. SICK 광전 센서는 언제나 확실하게 작동하면서 모든 관련 규격과 표준을 충족합니다. SICK의 시험 지침은 심지어 법적 요건과 시장의 일반적인 표준의 수준을 자주 넘어서기도 합니다.
모든 기계 유형에 적합
SICK 광전 센서는 초소형에서 대형에 이르기까지 많은 하우징이 있고 조작 방법도 다양하므로 어떤 기계 유형에도 맞습니다.
지능적 통신
한 개 이상의 스위칭 신호: SICK 광전 센서는 센서 안에서 지능적 자동화 기능을 제공하며, 자동화 네트워크에 간단하게 통합될 수 있습니다.
완전 시스템과 개별 맞춤형
폭넓은 SICK 광전 센서 포트폴리오는 일반적인 애플리케이션 요건을 완전히 충족합니다. 이것으로 충분하지 않은 경우, 고객의 요청에 따라 광원과 감지 원리를 소재나 표면, 형태 등의 특별한 물체 속성에 개별적으로 맞춰 드릴 수 있습니다.
SICK의 주요 제품
브로슈어 다운로드