Sensor Visualization
SLT

IO-Link를 이용한 스마트한 작동 상태 시각화

혜택

  • 개별적으로 프로그래밍 가능한 20개의 LED 세그먼트 덕분에 고도로 유연한 시각화
  • 다양한 작동 상태를 21가지 색상으로 표현할 수 있으므로 하나의 신호등을 모든 애플리케이션에 사용 가능
  • SOPAS ET의 그래픽 사용자 인터페이스 덕분에 직관적인 매개변수 설정
  • IO-Link 마스터 SIG200과 함께 PLC 없이 애플리케이션을 해결함
  • IO-Link 기술을 이용하여 새로운 애플리케이션 구현(예: 레벨 또는 PSDI 시간의 시각화)
  • 언제든 청각 버저 모듈 Smart Light Buzzer SLB를 추가로 장착할 수 있음

개요

IO-Link를 이용한 스마트한 작동 상태 시각화

자동화된 생산에서 신호등은 매우 다양한 애플리케이션에서 개별 기계, 벨트, 작업장 또는 전체 시스템에 사용됩니다. 신호등은 작동 상태를 시각화하거나 인력에게 설비에 개입할 것을 알려줍니다. 신호등은 위험한 온도 상태를 표시하고 장애 발생 시 경보를 보냅니다. Smart Light Tower SLT060 덕분에 이러한 온갖 시각화 과제를 단 하나의 신호등으로 해결할 수 있습니다. 핵심은 IO-Link 인터페이스입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 다양한 동작 모드: Signal Light, Level Meter 또는 Animation
  • 21가지 색상의 밝은 LED
  • 각각 독립적으로 구성 가능한 20개의 색상 세그먼트
  • 옵션: 청각 경보를 위한 버저 모듈
  • 그래픽 인터페이스를 통한 간편한 조작
  • IO-Link 덕분에 인더스트리 4.0에 부합
  • 동작 중에 매개변수 변경 가능

 

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기

혜택

하나의 신호등 – 무수한 쓰임새

신호등이 사용되는 애플리케이션은 매우 다양할 수 있습니다. 신호등은 기계 및 설비 구조물뿐 아니라 물류 설비나 건물 기술 등 기타 영역에서도 쓰입니다. 신호등은 기계의 작동 상태를 쉽게 감시하게 해주고, 벨트의 PSDI 시간과 사이클 타임을 시각화하고, 공정 진행 중 발생하는 다운타임이나 대기 시간을 알려줍니다. 신호등은 자재 공급 중에 보충이 필요하면 이를 인력에게 알립니다. 또한 설비의 충전 레벨을 표시하므로 인력이 탱크 안을 들여다볼 필요가 없습니다. 자동 가이드 시스템(AGV) 같은 모바일 오토메이션 분야에서도 신호등이 정보와 지시 사항을 전달합니다. 다양한 색상과 신호 패턴(점멸 등) 덕분에 복잡한 기계 상태와 작동 상태를 멀리에서도 간편하고 확실하게 볼 수 있습니다. Smart Light Tower SLT는 필요에 따라 IO-Link를 통해 어떤 애플리케이션에도 맞출 수 있습니다. 이때 갖가지 색상의 모듈을 힘들게 조립할 필요가 없습니다. 따라서 이형이 줄어들고 다양한 예비품의 재고가 감소합니다.

다양한 애플리케이션 과제를 단 하나의 신호등으로 해결하십시오.

SLT060으로 온도 상태나 레벨 같은 물리값도 시각화할 수 있습니다.

그래픽 사용자 인터페이스 덕분에 구성이 식은 죽 먹기입니다.

Smart Light Tower는 필요에 따라 각 애플리케이션에 맞출 수 있으므로 단 하나의 신호등으로 최고의 유연성이 확보됩니다.

IO-Link의 이점 – 빨간색과 초록색을 넘어선 SLT060

IO-Link 기술 덕분에 신호등을 개별화할 수 있습니다. 연속광, 점멸, 다양한 색상, 밝기 강도, 멜로디 같은 특성을 언제든 제어기에서 매개변수로 설정할 수 있습니다. 심지어 기계 가동 중에도 변경이 가능합니다. 이로써 기계 개조 없이도 최대한의 유연성이 확보됩니다. IO-Link 마스터에 연결하면 신호등이 제어 수준과 연결됩니다.

비차폐 표준 케이블을 사용한 통일적인 배선 컨셉 덕분에 설치 시간과 비용이 절약됩니다.

신호등에 고장이나 결함이 있는 경우 빠른 장치 교체 가능. IO-Link 마스터에 모든 구성 데이터가 저장되어 있으며, 장치 교체 시 이 데이터가 새 신호등으로 전송됩니다.

IO-Link 덕분에 인더스트리 4.0에 부합

IO-Link 시스템은 표준화된 간편한 배선, 더 높은 데이터 가용성, 간단한 장치 교체, 확장된 진단 옵션 등 수많은 이점을 제공합니다.

Smart Light Buzzer – 청각 경보를 위한 모듈

신호등에 청각 버저 모듈 Smart Light Buzzer(SLB)를 추가할 수 있습니다. 다양한 멜로디와 88dB의 음량은 시각 신호의 효과를 강화하고 시끄러운 환경에서도 경보 신호가 인식되게 합니다. 변화하는 요건에 따라 언제든 Smart Light Buzzer SLB를 추가로 장착할 수 있습니다.

특수한 고정 공구 없이 SLB 모듈을 장착할 수 있음.

신호등은 SLB 모듈이 장착된 상태에서도 보호 등급 IP65을 충족합니다.

Smart Light Buzzer SLB는 시각 경보 신호를 청각적으로 강화함으로써 경보가 확실히 인식되게 합니다.

어플리케이션

기술 개요

 

다운로드